T5 - 丸型シャフト連結
T5フランジ型トルク変換器は教育、試験機関におけるシンプルなトルク計測に向いています。
円筒形状のシャフトエンドにより、トルクはあそびなしに伝えられ、スリップリング伝送により、全てのストレインゲージフルブリッジ用工業用アンプに対応しています。
製品資料ダウンロード
お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。
既にHBM.comにご登録いただいているお客様は、ご登録のE-Mailアドレスを入力することでこちらからログインできます。ログイン後はHBMの資料をご自由にダウンロードできます。
| T5 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 079 | |||||||||
| JA |
見積もりを依頼!
HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。
Key Features
- Nominal (rated) torques of 10 N•m, 20 N•m, 50 N•m, 100 N•m and 200 N•m
- Max. permissible rotation speed 4 000 rpm
- Torque measurement in any direction
- Cylindrical shaft ends for no-play friction locking joints
- Compact and easy to handle