TN - トランスファ標準器
TNトルクトランスファ標準器は非回転式トルク変換器で、最高の精度と安定性が求められる校正試験所でのトランスファ標準器、もしくは参照トルク変換器として使われます。
製品概要
TNはPTB国家計測機関の計測機器として採用され、その他には、高精度工業用校正試験所において、レバーアーム、質量を使ったトルク校正システムの比較用、トレーサビリティトランスファ標準器、として、他には、参照方式を使用した校正試験所の参照トルク変換器として用いられます。DKD校正証明書は、DIN 51309精度等級0.05で発行されます。最高クラスのトランスファ標準器では、これらの基準をさらに上回る精度等級を持ちます。
校正コンディションとの完全な一致とそのモニタリングを可能にするために、さらに曲げモーメント、温度などを測るオプションをご用意しております。また、より高い安定性を得るために、二つ目の計測ブリッジと共にトルク計測に使われることもできます。
製品資料ダウンロード
お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。
既にHBM.comにご登録いただいているお客様は、ご登録のE-Mailアドレスを入力することでこちらからログインできます。ログイン後はHBMの資料をご自由にダウンロードできます。
| TN | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 121 | |||||||||
| JA |
見積もりを依頼!
HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。
Key Features
- Nominal (rated) torques of 100 N•m, 200 N•m, 500 N•m, 1 kN•m, 2 kN•m, 5 kN•m. 10 kN•m and 20 kN m
- Cylindrical shaft ends without keys, dimensions acc. to DIN 51309 and EA-10/14
- Class 0.05 per DIN 51309 or EA-10/14 (in conjunction with the DKD calibration certificate)
- Option: TOP transfer standard (enhanced accuracy)
- Option: second measuring bridge for torque
- Option: measuring point for bending moments
- Option: integrated temperature measurement