AED_Panel32 ソフトウェア
動的計量のコントロールを簡単に: AED_Panel32 ソフトウェア
直感的に使用できるAED_Panelソフトウェアは、お客様が必要な計測・計量のための全てのパラメータ設定を簡単に実現させます。
際だった特徴:
- はかりの校正
- Busアドレスやボーレートの選択
- 4つのリミット値設定
- 計測・計量結果のビジュアル化やグラフ分析
搭載されたグラフィック機能を使用すれば、計量プロセスの詳細な挙動が明白にビジュアル化できます。それに加え、いくつもの解析機能、例えば、周波数解析用の素早いフーリエ解析が同時にご利用頂けます。 この機能は、機械的干渉源による振動挙動の解析をすることで、お客様の計量作業を助けます。
AED_Panelソフトウェアを使う更なるメリット:
- グラフ機能を持った明確な PC パネルソフトウェア、 Windows®-base
ユーザーインターフェイス - 計測及び制御信号のビジュアル化
- オペレーション中のダイアグノシス機能用コマンドが包括的セットに
- 全ての機能がPC経由でコントロール可能
- セットアップパラメータの情報を電子データにて内蔵50 のデジタルフィルタが干渉保護を提供します
選択可能なフィルタが、計測値に不要な信号、例えば温度影響からくる振動など、を取り除きます。これにより静的・動的な計測結果から導き出される結果は最適化されます。
デジタルフィルタは更に多くのメリットを提供します…
- 最高のスループット、計測値の素早い安定化
- 干渉保護、正しく確実なオペレーション
- ダンピング干渉用エレメント不要によりコスト削減
高速・動的プロセス内においてデジタルデータ収集 - FIT® と AED を使った例
パワフルな AED_Panel32 ソフトウェアを使用することで、お客様の計量技術アプリケーションから得られる複雑なプロセッシングデータが、わかりやすい解析データとなります:
計測信号を素早く解析するための周波数解析
明確な結果:リミット値の誤差範囲をしめす帯域内に納まった計測信号とトリガー機能