FIT®/0 - デジタル計量への第一歩
高速、計測信号のデジタルフィルタリング、信頼の保護等級IP67、OIML R60適合の商取引適合。FIT ®/0デジタルロードセルは、FITシリーズの信頼の性能を高いコストパフォーマンスでお届けします。
FITロードセルは、スピードと精度が要求される計測環境下においてその性能を最大に発揮します。
製品概要
以下のようなアプリケーションが挙げられます:計量チェッカー、マルチステーション計量器、仕分けプラント、高速郵便ばかり、充填プラント。
スタンダードモデルの他に、コントロール機能(コネクタプラグ2ヶ)など拡張機能を備えた様々なバージョンのFIT®/0があります。より詳しい仕様に関しては、データシートをご参照ください。
- FIT®/1 デジタルロードセル:高い過負荷限界、職人技のステンレスハウジング
- FIT®/4 デジタルロードセル:多湿環境下での液体充填に最適
- 高速、堅牢、高精度:FIT ®/5 デジタルロードセルは特に苛酷な使用に最適
AEDパネル(AED Panel_32 version 3): FIT®セットアップ用無料プロフェッショナルソフト:データの診断、解析、デバッグ、バグフィクスを行います。
最大容量 | 5 kg / 10 kg / 20 kg / 50 kg / 75 kg |
認証 | OIML R60 (3000d) |
材質 | アルミニウム |
保護等級 | IP67 |
製品資料ダウンロード
お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。
既にHBM.comにご登録いただいているお客様は、ご登録のE-Mailアドレスを入力することでこちらからログインできます。ログイン後はHBMの資料をご自由にダウンロードできます。
| FIT®/0 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
| Data Sheet - CC-LINK Gateway | |||||||||
Hardware and Functions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Hardware and Functions | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual CC-LINK Gateway | |||||||||
Quick Start Guides | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Quick Start Guide | |||||||||
Application Notes | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Application Note 01 | |||||||||
| Application Note 03 | |||||||||
| Application Note 04 | |||||||||
| Application Note 05 | |||||||||
| Application Note 06 | |||||||||
| Application Note 07 | |||||||||
| Application Note 10 | |||||||||
| Application Note 11 | |||||||||
| Application Note 12 | |||||||||
| Application Note 13 | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 209 | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
| Test certificate - Firmware | |||||||||
見積もりを依頼!
HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。
主な特徴
- 計測値の高速トリガとスケーリング
- PC ソフトウェアによるパラメータ設定及びダイナミック計量分析が可能
- 独自の過負荷防止機構搭載
- 4つのリミットスイッチ
- 充填/混合制御機能及びダイアグノシス(E タイプ)
- 4つのトリガ機能 (外部トリガ、内部トリガ、ポストトリガ、プレトリガ)
- OIML R60で規定される 3000 d のはかりまで適合