FIT®/4 - 厳しい要求にも応える信頼の計測結果

FIT ®/4デジタルロードセルのハウジングは、高い剛性と耐久性を持つステンレスでできています。ケーブル、換気口はロードセル下面に配置されています。

製品概要

FIT®/4デジタルロードセルは、最も苛酷な環境における高速性、安定性に対する厳しい要求を満たします毎秒1200回にも及ぶ計測も全く問題ありません。

最大荷重の1,000%を許容する過負荷防止機構は、苛酷な計測環境においてさらなる安全性を保証します。そして、技術の粋を集めて作られたステンレスハウジングは、FIT®/4の長寿命と高い耐久性を実現しました。

FITロードセルは、スピードと精度が要求される計測環境下においてその性能を最大に発揮します。

以下のようなアプリケーションが挙げられます:計量チェッカー、マルチステーション計量器、仕分けプラント、高速郵便ばかり、充填プラント。

スタンダードモデルの他に、解析・計量のコントロール機能(コネクタケーブル2ヶ)など拡張機能を備えた様々なバージョンのFIT®/4があります。より詳しい仕様に関しては、データシートをご参照ください。

製品資料ダウンロード

お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。

既にHBM.comにご登録いただいているお客様は、ご登録のE-Mailアドレスを入力することでこちらからログインできます。ログイン後はHBMの資料をご自由にダウンロードできます。
FIT®/4

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - CC-LINK GatewayPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Hardware and Functions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Hardware and FunctionsPlease log inPlease log inPlease log in

Operating Manuals

ENDEESFRITPTCNJPKR
Operating Manual CC-LINK GatewayPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Quick Start Guides

ENDEESFRITPTCNJPKR
Quick Start GuidePlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Application Notes

ENDEESFRITPTCNJPKR
Application Note 01Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 03Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 04Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 05Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 06Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 07Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 10Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 11Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 12Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 13Please log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 209Please log inPlease log inPlease log in
OIML Certificate of conformityPlease log in
Test certificatePlease log in
Test certificate - FirmwarePlease log in

見積もりを依頼!

HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。