![]() |
|||||||||||
|
FIT®/5 - デジタルロードセル:特に苛酷な計測環境での高速・高精度計量に最適
|
|||||||||||
|
高速、高精度でありながら、苛酷な工業計測にも耐えるロードセルがここにあります。 FIT®/5デジタルロードセルはこの二つの要求を両立します。保護等級IP68を持つステンレス鋼密閉カプセル構造のFIT®/5は最も苛酷な環境化においても安定した計測を行います。 FIT®/5はまた、FIT®シリーズ全てに共通する特徴である高速性と安定性を兼ね備えています。毎秒1200回にも及ぶ高速計測、計測信号の素早いデジタルフィルタリングにより、安定した高速ダイナミック計測を実現します。最大荷重の1000%を許容する過負荷保護機構と最大3,000dのOIML R60適合の商取引適合により、苛酷な環境における間違いの許されない計測をしっかりと、安定して行います。 FITロードセルは、スピードと精度が要求される計測環境下においてその性能を最大に発揮します。 以下のようなアプリケーションが挙げられます:計量チェッカー、マルチステーション計量器、仕分けプラント、高速郵便ばかり、充填プラント。 スタンダードモデルの他に、解析・計量のコントロール機能(コネクタプラグ2ヶ)など拡張機能を備えた様々なバージョンのFIT®/5があります。より詳しい仕様に関しては、データシートをご参照ください。
AEDパネル(AED Panel_32 version 3): FIT®セットアップ用無料プロフェッショナルソフト:データの診断、解析、デバッグ、バグフィクスを行います。
主な特徴
|
|||||||||||