ビーム型ロードセル

フロアスケールに最適なHBMのビーム型ロードセルです。工業生産、尺度構築、建材製造、食品、生活必需品、薬品、医療機器など、およそ、製造・加工・品質管理と名の付く現場であればどんな分野の産業にも、HBMの計量・計重技術が生きています。ほとんどの製品はATEX認証を取得し、ご要望に応じて証明書をお付けすることができます(対応製品についてはお問合せください)。

  製品   概要
Z6 ステンレス製ロードセル
ステンレス製ロードセル
[5 kg ... 1 t]
HLC ロードセル
ロードセル
[220 kg ... 10 t]
ELC Robust load cell with maximum capacities from 220 kg to 1.76 t
Robust load cell with maximum capacities from 220 kg to 1.76 t
[220 kg ... 1.76 t]
Z7A ロードセル... 耐環境性に優れ、コンパクトなデザイン
ロードセル... 耐環境性に優れ、コンパクトなデザイン
[500 kg ... 1 t]