C2 - ロードセル
ステンレス製のC2ロードセルは最大容量50kgから50tで、精度は0.1%から0.2%です。この堅牢なロードセルは、高い許容静負荷と薄型設計という特徴を持ちます。
主な特徴
- ステンレス製ロードセル
- 少ないたわみ量
- 高い許容動負荷
- 6線式
- 薄型設計
- EN 45 501 に基づくEMC対策済み
- オプションで ATEX95 認証タイプ可
最大容量 | 50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t / 2 t / 5 t / 10 t / 20 t / 50 t |
精度等級 | 0,1 % / 0,2 % (最大容量50kg ) |
認証 | Ex、 GOS |
保護クラス | EMC 対策済み |
材質 | オールステンレス製 |
製品資料ダウンロード
お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。
既にHBM.comにご登録いただいているお客様は、ご登録のE-Mailアドレスを入力することでこちらからログインできます。ログイン後はHBMの資料をご自由にダウンロードできます。
| C2 (kg / t) | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Safety Instructions | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate | |||||||||
| CE-Certificate 193 | |||||||||
| CE-Certificate 258 | |||||||||
| CE-Certificate 261 | |||||||||
| CE-Certificate 034 | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate PTB 01 ATEX 2208 | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate DTM 01 ATEX E 041 X | |||||||||
| Safety Instructions II 2 G & II 2 D | |||||||||
| Safety Instructions II 3 G & II 3 D | |||||||||
| JA |
見積もりを依頼!
HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。