HLC - ロードセル
HLCは、定格容量200kgから10tの商取引適合ロードセルです。
OIMLに基づく精度等級はC3です。ノイズ干渉を受けない6線式接続により遠距離伝送が可能です。保護等級IP68の堅牢さを持ち、台ばかり、コンベヤスケール、タンクスケールなど広範なアプリケーションが可能です。
オプションで防爆ATEX認証がつけられます。日本の本質安全防爆認証取得済みです。
HLC-定格容量200kgから4.4tの商取引適合ロードセル
主な特徴
- 耐環境性に優れたオールステンレス製
- ハーメチックシール(完全溶接密閉型)
- 保護等級 IP 68
- 薄型・コンパクト形状
- EN 45501 に基づく OIML R 60 で規定される6 000dのはかりに適合
- EN 45501 に基づくEMC/ESD 対策済み
- 遠距離伝送可能な6線式
オプション
- 本質安全防爆構造
- ATEX構造
製品資料ダウンロード
お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。
既にHBM.comにご登録いただいているお客様は、ご登録のE-Mailアドレスを入力することでこちらからログインできます。ログイン後はHBMの資料をご自由にダウンロードできます。
| HLC | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
| Safety Instructions II 2 G & II 2 D | |||||||||
| Safety Instructions II 3 G & II 3 D | |||||||||
| JA |
見積もりを依頼!
HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。