U2A - ロードセル
中量から重量にかけての吊り下げ式タンク計量、バンド計量、バッチ計量にはU2Aロードセルが理想的なソリューションといえます。非常に堅牢なつくりのU2Aは、建築・建設工業における添加剤計量に最適です。
Key Features
- Load cells made of corrosion-resistant materials
- Suitable for scales according to OIML R60 up to 1000d
- Six wire circuit
- Low profile
- For tensile loads
- Meets EMC requirements according to EN 45 501
- Explosion proof version acc. to ATEX 95 optional
Nominal load | 50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t / 2 t / 5 t / 10 t / 20 t |
Accuracy class | 0.1 %, 0.2 %, D1 |
Approvals | OIML, Ex |
Protection class | EMC approved |
Material | Stainless steel |
製品資料ダウンロード
お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。
既にHBM.comにご登録いただいているお客様は、ご登録のE-Mailアドレスを入力することでこちらからログインできます。ログイン後はHBMの資料をご自由にダウンロードできます。
| U2A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 193 | |||||||||
| CE-Certificate 212 | |||||||||
| CE-Certificate 258 | |||||||||
| CE-Certificate 261 | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Safety Instructions II 3 G & II 3 D | |||||||||
| JA |
今すぐお見積もり依頼!
HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。