RTN - ロードセル
1tから470tまでの広範囲な定格を持つRTNロードセルは、プロセス工学工業における台ばかり、トラックスケール、タンク計量など様々な計量において完璧なソリューションといえます。厳しい保護等級基準IP68を満たすステンレス製レーザー溶接密閉構造です。オプションで、最新のATEX指令に基づく防爆構造も供給可能です。
RTN - 製品概要
ステンレス製、溶接密閉で最高の保護等級クラスを持つ、マルチに使える薄型設計のロードセルです。ATEX認証のオプションもあります。
- 高い定格出力: 2.85mV/V
- タンク計重用モジュールやペンダルベアリングなど豊富なアクセサリ
- 省エネ設計
- 入力抵抗:4,400 ohms
- 横方向力による計測値への影響が小さい
- 幅広い範囲での定格ラインアップによりどのアプリケーションにも対応
- オプションで耐熱仕様あり:許容温度+110℃まで
リングローションロードセル RTN: 優位点
- 出力抵抗 4k Ohm 、とても高いインピーダンス、それゆえにとても少ない消費電流。このことからRTNはバッテリ駆動のアプリケーションに最適です。
- 環状のひずみゲージがすべての方向からの負荷に反応します。RTNはまた、ビームタイプでは逃してしまいそうな負荷もしっかり記録します。
- RTN は2.85mV/V という大きな出力信号のため、ノイズ比に対して信号が大きくとても高精度です。
RTN - 製品資料ダウンロード
お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。
| RTN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Safety Instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Safety Instructions | |||||||||
| Safety Instructions II 3 G & II 3 D | |||||||||
Mounting instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Mounting instructions | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 238 | |||||||||
| CE-Certificate 258 | |||||||||
| CE-Certificate 260 | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
RTN - ケーススダディ
常に最適な添加量を目指して:新しいCEMEX Austriaの結合材用サイロにおけるRTN取り付けモジュール
無水石膏フロースクリードは、世界でも最高クラスのスクリードタイプの装置です。CEMEX Austria社では、この材料の最適な混合と添加を確実に行うため、同社の新しい結合材サイロにHBM製の計量技術を活用しています。RTNタイプの設置モジュールを使うと最適な添加工程が実現できるのです。このモジュールは、ダイレクトPLCインターフェースを経由して管理ソフトウェアと直接に接続されています。
Uranium isotope enrichment process: RTN load cells impress under extreme conditions
RTN load cells can demonstrate their strengths even in the technically extremely demanding isotope enrichment process.
オンボード計量:TROPPER社では最高レベルの信頼性を実現するためにRTNロードセルを使用
注文通りの正確な量の製品をお客様にお届けすること―その実現は、オンボード計量機能を備えた配送・混合用の車両の使用により可能となります。国際的に活躍する企業TROPPER社では、要求の厳しいこのタスクにHBM社の計量技術を使用しています。
バイオガス設備で活躍する計測チェーン:再生可能エネルギー源で使われるRTN
エネルギー問題がどのように解決されるのかは、未だ誰にもわからないところです。化石燃料が不足状態に陥るまで、我々は最大であと50年程しかないと言われています。
新しいエネルギー製造方法への要求が高まり、開発されたのはこの理由からです。
Too much fertilizer? A globally unique test bench for investigation and analysis
Cemagref, the French Institute for Agricultural and Environmental Engineering Research is a specialist in spreading fertilizer at one of its nine sites in Montoldre. The equipment to chart the spread of the fertilizer as it is...
今すぐお見積もり依頼!
HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。