PW16A - 様々なオプションを持つシングルポイントロードセル
PW16Aシングルポイントロードセルは計量タスクにおける究極のオールラウンダーです。計量の現場で長年にわたって証明されてきたその品質と耐久性を様々なオプションと共にお求めいただけます。
製品概要
オプション例: 防爆仕様、選べるケーブル長、並列接続用出力
PW10A、PW12C、PW16Aは様々なサイズがあります。アプリケーションが求める基準がどのようなものでも、PW10A、PW12C、PW16Aは常にご要望にお応えします。
PW16Aの最大プラットフォームサイズは 600 x 600 mmです。標準品の6線式ケーブル長は3mでシールドが施されています。オプションとしては、12mまでのケーブル長指定や、マルチレンジアプリケーション用に出力調整または最小目量調整があります。全てのPW16AシングルポイントロードセルにはATEX95(Zone 1、21;Zone 2、22)防爆仕様があります。
主な特徴
主な特徴
- OIML R60 準拠
- 最大容量: 30 kg 50 kg、75 kg 100 kg、150 kg、200 kg、250 kg、300 kg、500 kg、660 kg
- 偏心誤差調整済み (OIML R76)
- EMC 対策済み (EN 45 501)
- シールドを施した接続ケーブル
- 接続ケーブルは6線式
- 材質:アルミニウム
- 精度クラス:C3、C3MR
オプション
- マルチレンジアプリケーション用に最小目量 (vmin) の調整
- 防爆構造
- ケーブル長指定
- パラレル接続のための出力調整
製品資料ダウンロード
お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。
既にHBM.comにご登録いただいているお客様は、ご登録のE-Mailアドレスを入力することでこちらからログインできます。ログイン後はHBMの資料をご自由にダウンロードできます。
| PW16A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Safety Instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Safety Instructions | |||||||||
| Safety Instructions II 3 G & II 3 D | |||||||||
Mounting instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Mounting instructions | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 119 | |||||||||
| CE-Certificate 226 | |||||||||
| CE-Certificate 258 | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate PTB 01 ATEX 2208 | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
見積もりを依頼!
HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。