AED Weighing Electronics

AEDデジタル計量用エレクトロニクス

お客様のアナログロードセルをデジタルオールラウンダーにします。

AED 計測チェーンは以下の3つのコンポーネントからなっています。

  • AD103C 基盤
  • ベーシックデバイスと追加インターフェイス、EMC対策、等
  • AED Panel32 ソフトウェア

AED アンプボード (AD103C)

AD103C 計量エレクトロニクス

AD103Cデジタル変換器エレクトロニクスは、お客様のコントロールとモニタリングを簡単で扱いやすくします。AD103Cは、新しい投資などを一切必要とせずにアナログロードセルからの信号をデジタルに変換します。AEDにより、現行のシステムでさえも高速で高精度のデジタル計量へと生まれ変わります。

簡単、直接、そして多機能:まばたきしている間にAD103Cをセットアップ。全てのエレクトロニクスはPCを介してセットアップすることが可能です。バスインターフェースは、適切なAEDベーシックデバイスのインストール時間を最小に抑えます。

AD103Cは抵抗型変換器用DC基板型アンプです。静的・動的、どちらの計測にも適しており、チェッカー、マルチヘッドはかり、仕分けスケール、高速郵便用はかり、充填システムなどの計測を行います。RS-232インターフェースPCへの直接接続を可能にします。

AD103C基板はAEDシリーズのベーシックデバイスに含まれます。AEDベーシックデバイスはEMC対策、保護等級IP65です ので、お客様にさらなる安心、信頼の計測をお約束いたします。付属インターフェースとして、RS-232、RS485、他にProfiバス、CANオープ ン、DeviceNetなどもご用意しております。

AEDパネル_32 バージョン 3: 無料プロフェッショナルソフトウェア。AEDエレクトロニクスの設定を行い、データの解析、バグの修正を行います。

主な特徴

  • ひずみ抵抗変換器用DCアンプ
  • 静的・動的アプリケーションに最適
  • RS-232 インターフェイスを介してPCへ直接接続
  • OIML クラスIII 、10000 目量の試験成績書の提供可能
  • 高速転送、高分解能
  • ユーザー設定の保存
  • 混合充填に関する制御出力を設定可能

もっと AEDアンプボード (AD101B, AD104C, AD105C)

AD104C Weighing Electronics
AD101B アンプボード
AD104C アンプボード
AD105C アンプボード

AD101B アンプボード

ストレインゲージ用DCアンプPCB。静的・動的アプリケーション用。

別注で承ります。

ベーシックデバイスAED9101B, AED9201A、AED9301A:

  • EMC対策
  • 保護等級 IP65
  • 動作電圧 18...30V
  • 付属インターフェース
  • 電気的に絶縁された入力、出力

主な特徴

  • ストレインゲージ変換器用DC アンプ基盤
  • 静的・動的アプリケーションに最適
  • RS-232 インターフェイスを介してPCへダイレクトに接続可能
  • ご希望により 6000 d class III 適合の試験成績書を提供可能
  • 高速転送・高分解能
  • ユーザー設定の保存
  • 充填機能用設定コマンド可能な AD103 も有り

AD104C アンプボード

AD104C基板型アンプはアナログロードセルをデジタルの万能機器へと生まれ変わらせます。4つのトリガー機能と、2つのリミットバリュースイッチ、ヒステリシスを備え、AD104Cは既存の計測システムをHBMデジタルコンセプト(FIT® and AED)へと導きます。

最大200計測値 / 秒の可変式出力レートにより、ハンドリング、フィルタモード、解析、セッティングオプションなどの機能は、シンプルな注入、充填システムに対しても非常に適したものとなっています。

AD104CにはRS-232、RS-485 4線式インターフェースがあります。AD105Cにはオルタナティブとして、RS-485 2線式もあります。

*ロードセルと組み合わせでの供給となります。以下のロードセルから組み合わせをお選びください。

AD105C アンプボード

AD105C基板型アンプはアナログロードセルをデジタルの万能機器へと生まれ変わらせます。4つのトリガー機能と、2つのリミットバリュースイッチ、ヒステリシスを備え、AD105Cは既存の計測システムをHBMデジタルコンセプト(FIT® and AED)へと導きます。

ハンドリング、フィルタモード、解析、セッティングオプションなどの機能は、最大200計測値 / 秒の可変式出力レートにより、シンプルな注入、充填システムに対しても非常に適したものとなっています。

AD105Cには、RS-485 2線式があります。AD104CにはRS-232、RS-485 4線式インターフェースがあります。

 

*ロードセルと組み合わせでの供給となります。以下のロードセルから組み合わせをお選びください。

CC-Link ゲートウェイ

CC-Linkゲートウェイができました。 AED 9401A と AED 9501A でオプションとして機能を追加できます。これにより、コントロールシステムへ簡単にインテグレーションができます。

動的計量(もちろん静的でも)での主なメリットは;

  • 内部データフローがシンプルになります。
  • プロセスが加速されます。
  • コストが削減できます。

AED Basic Devices

AED Basic Devices

AEDベーシックデバイスには、AD 103C基板型アンプに最適の接続を提供する様々なインターフェースがあります。AD103Cはお客様のアナログロードセルをデジタルの万能機器へと生まれ変わらせます。

AD103C基板型アンプは、全てのAEDベーシックデバイスで使用可能です。インターフェースと外部供給電圧によって様々なタイプがあります。お客様のインターフェースとアプリケーションに適した変換器をこちらでお選びください。

Interfaces

External
Supply
Voltage

RS-232

RS-485
2-wire
(diagnosis)

RS-485
4-wire

CANOpen

Device
Net

Profibus
DP V1

AED 9101C*

 

 

 

6 ... 30 V

AED 9201B

 

 

 

18 ... 30 V

AED 9301B

 

 

 

 

18 ... 30 V

AED 9401A

 

 

 

18 ... 30 V

AED 9501A

 

 

 

10 ... 30 V

* AED9101C-Z2/22 is an explosion-proof version available for applications in ATEX zones 2 and 22, i.e. gas and dust atmospheres.

AEDパネル_32バージョン3: 無料プロフェッショナルソフトウェア。AEDエレクトロニクスの設定を行い、データの解析、バグの修正を行います。

主な特徴

  • RS-232, RS-485, CANOpen, DeviceNet, Profibus DP V1 インターフェイス
  • 2つの制御入力と4つのリミット値出力
  • ダイアグノシス機能
  • 保護等級 IP65
  • EMC 対策
  • Power failsafe storage of default and user-specific parameters in the device

AED Panel Software

動的計量のコントロールを簡単に: AED_Panel32 ソフトウェア

直感的に使用できるAED_Panelソフトウェアは、お客様が必要な計測・計量のための全てのパラメータ設定を簡単に実現させます。

際だった特徴:

  • はかりの校正
  • Busアドレスやボーレートの選択
  • 4つのリミット値設定
  • 計測・計量結果のビジュアル化やグラフ分析

搭載されたグラフィック機能を使用すれば、計量プロセスの詳細な挙動が明白にビジュアル化できます。それに加え、いくつもの解析機能、例えば、周波数解析用の素早いフーリエ解析が同時にご利用頂けます。 この機能は、機械的干渉源による振動挙動の解析をすることで、お客様の計量作業を助けます。

AED_Panelソフトウェアを使う更なるメリット:

  • グラフ機能を持った明確な PC パネルソフトウェア、 Windows®-base
    ユーザーインターフェイス
  • 計測及び制御信号のビジュアル化
  • オペレーション中のダイアグノシス機能用コマンドが包括的セットに
  • 全ての機能がPC経由でコントロール可能
  • セットアップパラメータの情報を電子データにて内蔵50 のデジタルフィルタが干渉保護を提供します

選択可能なフィルタが、計測値に不要な信号、例えば温度影響からくる振動など、を取り除きます。これにより静的・動的な計測結果から導き出される結果は最適化されます。

デジタルフィルタは更に多くのメリットを提供します…

  • 最高のスループット、計測値の素早い安定化
  • 干渉保護、正しく確実なオペレーション
  • ダンピング干渉用エレメント不要によりコスト削減

高速・動的プロセス内においてデジタルデータ収集 - FIT®AED を使った例

パワフルな AED_Panel32 ソフトウェアを使用することで、お客様の計量技術アプリケーションから得られる複雑なプロセッシングデータが、わかりやすい解析データとなります:

計測信号を素早く解析するための周波数解析

明確な結果:リミット値の誤差範囲をしめす帯域内に納まった計測信号とトリガー機能

製品資料ダウンロード

お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。

既にHBM.comにご登録いただいているお客様は、ご登録のE-Mailアドレスを入力することでこちらからログインできます。ログイン後はHBMの資料をご自由にダウンロードできます。
AED

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data Sheet - AD101BPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - AD103CPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - AED9101CPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - AED9101C-Z2/22Please log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - AED9101DPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - AED9201BPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - AED9301BPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - AED9401APlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - AED9501APlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - CAN-Ethernet-GatewayPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - CC-LINK GatewayPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Safety Instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Safety Instructions AED9101C-Z2/22Please log inPlease log inPlease log inPlease log in

Operating Manuals

ENDEESFRITPTCNJPKR
Operating Manual AD101B Communication CommandsPlease log inPlease log in
Operating Manual AD101B Hardware and FunctionsPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual AD103CPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual AED9101C + AD103CPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual AED9201B + AD103CPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual AED9301B + AD103CPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual AED9401A + AD103CPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual AED9501A + AD103CPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual CC-LINK GatewayPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual FIT®-AED-KITPlease log inPlease log inPlease log in

Quick Start Guides

ENDEESFRITPTCNJPKR
Quick Start Guide AEDPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Comparison

ENDEESFRITPTCNJPKR
Comparison AD103C vs. AD101BPlease log inPlease log in

Application Notes

ENDEESFRITPTCNJPKR
Application Note 01Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 03Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 04Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 05Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 06Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 07Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 10Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 11Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 12Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 13Please log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 060Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 191Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 192Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 243Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 262Please log inPlease log inPlease log in
Test certificatePlease log in
Test certificate - FirmwarePlease log in

ソフトウェア/ファームウェアダウンロード

HBMのAED 用 最新のファームウェア及びソフトウェアのダウンロードはこちらをクリック

今すぐお見積もり依頼!

HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。

1 2-9 10+