DWS2103

DWS2103 - Legal-for-trade ロードセルとエレクトロニクスに接続できるデジタル指示計

Secured by HBM

デジタル技術は全く新しい可能性を広げます。

DWS2103 は、legal-for-trade ロードセル及び計量エレクトロニクスとコミュニケーションするデジタルスケール表示器です。  AED デジタルエレクトロニクスファミリー 又は FIT® デジタルロードセル との組合せにより、Legal-for-tradeを実現し、例えば自動チェッカー、重量識別式充てん機、自動分別機、などの自動計量器 (AWI) となります。

製品概要

DWS2103 は、セキュリティ要件の最大要求に適合します。 最新の MID EC 指令 (Measuring Instruments Directive) は、マニピュレーション排除をしたデータ伝送を要求しています。 Legal-for-trade では、 DWS2103 デジタル指示計が計測データの暗号化された伝送でセキュリティを確保します。

デジタル信号伝送のメリット

純粋に、デジタル信号伝送は新しいコンセプトの可能性を広げます。 これには WLAN データ伝送 又は 例えば太陽光、燃料電池、充電式バッテリなど自己内蔵システムによる電圧供給も含まれます。ワイヤレス伝送は、電気的絶縁といった更なる優位点を提供します。 また、DWS2103 は実際の計量機に近接してインストールする必要もありません。それによりマルチスケールが1つの表示器で同時に操作できます。さらには、デジタル技術が要求される計量アプリケーションの資産管理を実現させます。なぜなら、センサ情報が読み出せるからです。

完全なるデジタル計測チェーン

Combined with FIT® ロードセル または AED デジタルエレクトロニクス と組み合わせることで、HBMは世界で唯一、単品コンポーネントから完全なデジタル計量チェーンまでを提供するサプライヤとなっています。

アナログシステムとの使用も

更に言えば: まだ入れ替えていないアナログロードセルがあって、それでももしDWS2116を使用したいという場合は。 大丈夫です、AED製品ファミリーを使えばアナログロードセルもデジタル化できます。引き続き既存のシステムを使用していても、デジタル化できる上にデジタルの正確さと言うメリットも付加できます。

 


ドージングシステムとアナログロードセルを混在させたプラント図

ANYBUS ドキュメンテーションのダウンロード

資料ダウンロード

お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。

既にHBM.comにご登録いただいているお客様は、ご登録のE-Mailアドレスを入力することでこちらからログインできます。ログイン後はHBMの資料をご自由にダウンロードできます。
DWS2103

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Operating Manuals

ENDEESFRITPTCNJPKR
Operating Manual (P1)Please log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual (P2)Please log inPlease log inPlease log inPlease log in

Quick Start Guides

ENDEESFRITPTCNJPKR
Quick Start GuidePlease log inPlease log inPlease log in

Parameter Documentation

ENDEESFRITPTCNJPKR
Parameter Documentation: Anybus Module - CANopenPlease log inPlease log inPlease log in
Parameter Documentation: Anybus Module - Modbus-TCPPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
EC type approval certificatePlease log inPlease log in
EC-Type Examination Certificate DWS2103 SWAPlease log inPlease log in
EC-Type Examination Certificate DWS2103 SWEPlease log inPlease log in
EC-Type Examination Certificate DWS2103 SWTPlease log inPlease log in
Test certificatePlease log inPlease log in

DWS2103の見積依頼

HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。