RM4220

RM4220 - 4 ~ 20 mA 出力信号のストレインゲージ変換器用アンプ

RM4220はストレインゲージアンプです。標準的なDINレイルに簡単に取り付けることができます。電気的接続にはスナップインターミナルブロックが採用され、簡単に接続できます。 個々のストレインゲージ変換器、複数のストレインゲージを並列(>80 Ohms)でアンプに接続することができます。

製品概要

RM4220はDIP-スイッチ、ポテンショメータを用いてファイナルバリュー、ゼロ点の校正を簡単に行います。励起電圧は5V、もしくは10Vで選択可能です。出力信号は、0/10 V、もしくは+/- 10V と4/20 mAです。

変換器の接続は、4線式、6線式どちらでも可能です。6線式を使うことにより、ケーブルの長さによって発生する抵抗変化をなくすことができます。ポリアミドPAタイプフェニックスEMのハウジングは全てのDIN ENサポートレイル(EN 50022)に接続が可能です。

主な特徴

  • 350Ωの変換器4台までのアンプ
  • DINレールを使用した設置
  • DIPスイッチ及びポテンショメータを介した調整
  • プラグインターミナルを採用した使い勝手の良さ

製品資料ダウンロード

お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。

既にHBM.comにご登録いただいているお客様は、ご登録のE-Mailアドレスを入力することでこちらからログインできます。ログイン後はHBMの資料をご自由にダウンロードできます。
RM4220ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in
Operating ManualPlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 197Please log inPlease log inPlease log in

今すぐお見積もり依頼!

HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。