WE2110 - デジタル計量指示計
WE2110は、超高速で高精度の重量読み取りを確かなものにするために、最新のシグマ‐デルタ A/Dコンバータを採用した高精度デジタル計量指示計です。この技術により、WE2110は最大10万divisionが可能で、サンプリング速度は60計測値 / 秒です。
製品概要
WE2110は拡張感度アジャスト機能を備え、計測値は0.2から3.0 mV/Vです。商取引用に公式に認可されており、複目量6000d、多目量2 x 3000dとなっています。
Key Features:
- OIML class up to 6000d
- Multi range / Multi interval 2x 3000d
- For 8 load cells each 350 Ω
- Gross, Net, Tare, Printing
- 1xRS-232/RS-485 (4-wire)
- 1xRS-232 printer / 2nd display
- Panel housing 144x72 (Aluminum)
- Mains connection 110...260V AC or: 12...24 V DC
製品資料ダウンロード
お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。
既にHBM.comにご登録いただいているお客様は、ご登録のE-Mailアドレスを入力することでこちらからログインできます。ログイン後はHBMの資料をご自由にダウンロードできます。
| WE2110 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| EC type approval certificate | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
今すぐお見積もり依頼!
HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。