다음은 HBM을 선택해야 하는 이유입니다:

  • 확실한: HBM의 압력 트랜스듀서는 우수한 오버로드 보호 및 서비스 기간 외에 모놀리식(하나의) 강철 측정 본체를 기반으로 튼튼하게 설계 되었습니다.
  • 튼튼한: 극한의 조건에서도 - HBM의 압력 트랜스듀서는 부식-저항 및 IP67 보호 강도를 자랑합니다.
  • 다이나믹: 스트레인 게이지 기술 기반의 압력 트랜스듀서는 믿을 수 있고 확실한 결과를 제공합니다.
P3TCP Top Class P3TCP BlueLine P3IC / P3ICP Industrial Class P3MBP BlueLine

Pressure overview

완벽한 측정 체인은 추가적인 이익을 제공합니다: HBM의 압력 트랜스듀서, 앰프, 소프트웨어 그리고 압력 교정기 까지.. 단일 소스 부품을 통한 향상 된 효율성으로 이익을 얻으세요.

견적요청 HBM 영업팀과 Contact!