안전하고 안정적인 측정 디지털화 및 매개변수 저장소.
AD112D 시그널 컨디셔닝 전자장치는 아날로그 스트레인 게이지 센서 및 로드 셀의 신호를 디지털 신호로 전환합니다. 이를 통해 기존 시스템으로 디지털 정밀도를 활용하여 시간과 돈을 절약할 수 있습니다. 통합된 표준화 계량 기능으로 모든 종류의 저울, 동적 중량 선별기 및 충진 시스템을 구현하는 것이 쉽습니다.
- 정확도 등급: 0.01
- 인터페이스: RS-485(4-와이어 전이중 통신) 또는 CANopen
- 제어 입력: 두 개, 각각 디지털 입력 또는 출력으로 구성 가능
- 매개변수화: 구성, 측정 및 분석용 무료 PanelX 소프트웨어를 통해
AD112D는 10 또는 50개 피스 유닛으로만 제공되는 점에 유의하십시오.
높은 측정 품질
초당 1200 측정까지 조정 가능한 출력 속도의 로드 셀과 스트레인 게이지 센서용. 디지털 필터, 트리거 기능 및 리밋 스위치가 장착되어 디지털 만능 제품으로 대안을 제공합니다.
범용
수월한 사용, 필터 모드, 분석 및 조정 옵션으로 인해 동적 중량 선별기, 도징 및 충진 기계에도 적합한 전자장치입니다. AD112D에는 2개의 구성 가능한 디지털 제어 입력 또는 출력 및 상태 LED가 있습니다.
실용적인 기능성 및 평가 기능.
수월한 통합
RS-485(4-와이어 전이중 통신) 및 CANopen 인터페이스를 통해 다양한 시스템 환경에 편리하게 통합될 수 있는 소형 전자장치입니다. 시운전은 시각화 및 측정 데이터 기록 또는 API와 함께 PC 및 무료 PanelX 소프트웨어를 통해 이루어집니다.
범용이며 저렴한 가격에 빠르게 배치 가능.
무료 PanelX PC 소프트웨어를 통해 매개변수화
CANopen, RS485, 및 이더넷 인터페이스와 함께 계량 전자장치 및 디지털 로드 셀을 PanelX을 통해 쉽고 편리하게 가동시킬 수 있습니다. 시간 및 돈을 절약하십시오.
- 명확한 표현으로 전자장치의 단순한 메뉴 안내 매개변수화.
- 측정을 표시, 분석, 최적화 및 저장하십시오.
- 보안을 위해 백업으로 장치 설정을 저장하십시오.
- 모든 매개변수 및 기능에 대해 통합된 도움말 기능.
- 독일어, 영어, 프랑스어, 중국어로 이용 가능
제품 자료
제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
---|---|---|---|---|
데이터 시트 | ||||
AD112D - Data Sheet | English | |||
AD112D - Datenblatt | German | |||
브로슈어 | ||||
HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | German | |||
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
설치/조립 방법 | ||||
PanelX - User Manual | Chinese | |||
사용 메뉴얼 | ||||
AD112D - Operating Manual | English, German | |||
PanelX - Bedienungsanleitung | German | |||
PanelX - Operating Manual | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
AD112D - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
Device Descriptions | ||||
EDS Files
Date: 07/2023 | Size: 39 KB | 다국어 | |||
펌웨어 | ||||
WT Release Notes
Description of the AD104C + AD105C (both EOL) /AD105D / FIT5 + FIT7 and PAD firmware releases Date: 07/2023 | Size: 121 KB | 다국어 | |||
소프트웨어 | ||||
PanelX
Panel software for:
Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12. Date: 09/2023
|
Version: 2.2.0
|
Size: 26 MB
| 다국어 | |||
PanelX - User Manual
Contains help for parameterization and display/storage of the electronics measurements via the PanelX software, as well as programming via the 3-character command set (API) and application examples for weighing applications (filling, dosing, check weighing). Date: 10/2022 | Size: 4 MB | 다국어 | |||
Tech Notes | ||||
AD112D Tech Notes
This is a quick guide for connecting and parameterizing the AD112D strain gauge (CANopen and RS485 2-wire half-douplex) with PanelX software. | 다국어 | |||
AD112D Tech Notes
This is a quick guide for connecting and parameterizing the AD112D strain gauge (CANopen and RS485 2-wire half-douplex) with PanelX software. | German | |||