Product life cycle Product life cycle | HBM

Better products reduce time to market

근래의 측정 기술은 단순한 시험 결과 이상의 것을 제공합니다: 경제적인 이득을 위한 필수적인 기능!

최신의 생산 및 개발에 대한 요구들이 점차 증가하고 있습니다. 한편, 시장 압력에 견딜 수 있도록 개발을 위한 시간을 지속적으로 감소시키는 것은 필수적입니다. 반면, 고객들은 새롭게 개발 된 제품으로부터 최상의 품질을 기대합니다. 어떻게 이러한 요구들을 충족시킬 수 있을까요?

HBM 제품 수명 주기 최적화를 위한 완벽한 파트너 입니다. 단순한 데이터 측정 이상의 테스트 장치 및 분석 장비들을 제공합니다 - 게다가 더 빠르고 효율적인 성능으로 성공을 보장합니다.

Proven technology, groundbreaking innovation

HBM은 60년 이상 신뢰성, 정확성 및 기술 혁신에 관한 기준이 되었습니다. 스트레인게이지, 트랜스듀서, 데이터 수집 시스템 및 소프트웨어: 전 세계 수 십만의 고객들이 HBM의 완벽한 계측 장비들을 통해 이익을 얻고 있습니다.

게다가, HBM은 새로운 제품 개발에도 중점을 두어 - QuantumX 앰프와 같은 - 증가 된 효율성 및 신뢰성을 제공합니다.

nCode, SoMat, Genesis HighSpeed: 제품 수명 주기 최적화를 위한 완벽한 솔루션

nCode, SoMat 그리고 Genesis HighSpeed (LDS Nicolet이었던)를 통해, 제품 수명 주기를 최적화 하기위한 최적의 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다:

  • 설계 및 활용: nCode의 분석 소프트웨어는 제품 개발을 위한 "가상 테스트" 제작을 돕습니다. 이를 통해 제품 개발 시간을 감소시킬 수 있습니다.
  • 테스트 및 검증: 테스트 및 검증은 고객 만족도, ISO9001 인증, 그리고 제품 품질 최적화를 위한 필요 불가결한 업무입니다. HBM은 트랜스듀서, 전자기기 및 소프트웨어를 통해 언제 어디서든 고객님을 지원합니다. 현재는 초고속 샘플링 레이트의 Genesis HighSpeed 시리즈 및 SOMAT의 모바일 데이터 수집 장비 등과 같은 고속 데이터 수집 시스템을 제공하고 있습니다.
  • 생산 및 제어: HBM 또한 고객님의 생산 라인을 위한 최상의 측정 기술을 제공합니다 - 생산 품질 100%의 최적의 결과를 보장합니다.

온도 변화에 잘 견디는 고효율의 혁식적인 제품 및 시장 변화와 고객의 요구를 정확히 반영한 제품을 제공합니다.

HBM: The innovation accelerator

근래의 측정 기술은 "innovation accelerator"로써, "시장 제품" 촉진을 모토로하여, 시장에서의 성공을 목표로 합니다. HBM은 이러한 업무를 충실히 수행하고 있으며, 믿을 수 잇는 품질의 기준이 되고 있습니다.