Aseptic weighing Aseptic weighing | HBM

식품 공정에 사용 가능한 위생적인 로드셀

로드 셀은 무게 측정, 계량, 및 Filling 공정에 있어 가장 기본이 되는 요소입니다. HBM의 로드셀 PW25PW27 로드셀은 위생 상태가 특히나 중요한 식품 처리 공정, 제약 및 화학 공정 등에서 사용가능 하도록 설계되었습니다. 물과 비누로 세척이 가능하며 무균상태를 유지함으로써 귀하의 공정 효율을 높여드립니다.

PW25 – ‘세척이 가능한’ 로드 셀


벌어진 틈이나 모서리가 없이 둥근 표면으로 설계된 PW25 로드셀은 세척이 가능하고 위생적입니다. PW25의 통합 과부하 보호 장치 덕분에, 싱글 포인트 로드 셀은 사실상 부서지지 않습니다. 세척이 손쉬운 로드 셀(easy-to-clean load cell)에서 더 많은 것을 알아 보시길 바랍니다.

PW27 – 위생적인 로드 셀

PW27은 최초이자 유일하게 아주 까다로운 규제인 ‘EHEDG’를 충족 시키는 로드 셀 입니다. 고로 위생 설계 시스템에서의 사용에 적합합니다. PW27은 모서리 및 틈이 없게 최적화 된 구조 덕에, 세척이 용이 합니다. 위생 로드 셀(hygienic load cell)에서 더 많은 것을 알아 보시길 바랍니다.

 

PW25 - 'easy-to-clean' 로드셀

  • 과부하 방지 기능 탑재
  • 산업용 표준 로드셀 SP - 4 시리즈와 설치 및 호환 가능
  • IP68 / IP69K 보호등급의 스테인레스 스틸 소재
  • 최대 10~20kg 까지 수용 가능
  • 세척이 용이함

PW27 - 위생적 환경에서 사용 가능한 로드셀

  • EHEDG-인증
  • 위생적 환경에서 사용가능 하도록 설계 됨
  • 습하고 부식이 쉬운 환경에서도 측정 가능
  • IP68 / IP69K 보호등급의 스테인레스 스틸 소재
  • 최대 10~20kg 까지 수용 가능
  • 세척이 용이함