MX1609를 믿으세요, 신뢰 할 수 있는 편리한 온도 측정을 위한 새로운 제품 입니다.

MX1609는 QuamtumX 부품 중 하나로, 상당히 뛰어난 품질을 제공합니다: 신뢰 할 수 있는 온도 측정은 광범위하게 사용되는 K타입 Thermocouple을 위해 사용 됩니다 - 이와 동시에 계측 업무를 위한 새로운 기회를 맞이 하게 됩니다…

고객 여러분은 HBM의 APM(Advanced Plug and Measure)기술을 통해 매우 쉽게 센서계측을 하실 수 있습니다: 센서를 장비에 연결하면 바로 시작됩니다.

MX1609는 온도 측정을 위한 APM기술을 소개합니다: 매우 작은 온도 측정 커넥터에도 RFID칩 장착이 가능합니다.

이 칩은 트랜스 듀서가 MX1609에 연결이 되자마자 자동적으로 그리고 명확하게 인식됩니다. 시간 소모 및 에러 발생률이 높은 공정에서 측정 포인트마다 라벨을 부착해야 했던 불편함을 없애드립니다: MX1609는 디지털 신호에 따라 자동적으로 테스트 준비를 완료합니다.

작지만 다양한 성능을 갖춘 QuantumX를 다채널 온도 측정용으로도 사용 가능합니다.

MX1609의 컴팩트한 디자인 덕분에 아주 작은 테스트 벤치에서도 완벽한 솔루션을 제공해 드립니다 – 그리고 측정 포인트에 매우 가까운 위치에 설치도 가능합니다.

테스트 결과를 위해 – 짧은 센서 케이블은 케이블의 영향으로 인한 오차를 감소시킵니다. 작은 사이즈 – 성능이 뛰어난! 각각의 모듈은 K타입 온도센서의 신호를 입력할 수 있는 16개의 독립 채널로 구성되며 – -100°C에서 +1300°C까지 온도 측정이 가능합니다.

또한, 매우 쉽게 업그레이드가 가능합니다: 온도 측정 모듈 MX1609는 매우 쉽게 채널수를 확장 할 수 있습니다.

매우 가까이, 또는 멀리: MX1609는 어디에 있든지 신뢰할 수 있는 결과값을 가질 수 있습니다.

온도 측정용 DAQ인 MX1609는 PC와 Ethernet 통신을 사용합니다. 측정 된 데이터는 실시간 전송이 가능하며, MX1609는 계측 오차없는 매우 신뢰 할 수 있는 결과값을 제공해 드립니다. 따라서 결과값의 품질을 높이고 계측 시간을 절약 하실 수 있습니다 - 또한 매우 저렴한 비용으로 구매하실 수 있습니다.

QuantumX MX1609KB for type K thermocouples

Type K thermocouples are widely used and have multiple applications. The thermocouples have been designed for use in a temperature range from -100 °C to +1300 °C.

The Mini thermocouple connector enables your thermocouple transducer to be automatically and unambiguously identified by the instrument.

Technical specifications

Number of thermocouples that can be connected

16

Transducer Identification

TEDS through RFID

Interface

Ethernet

Temperature measuring range, linearization for type K

-100 ... + 1300°C

Measurement error at 22 °C

± 0.5K

Supply voltage

10 ... 30, 24V nominal (rated) voltage (DC)

Power consumption

< 6W

Protection

Class III (height up to 2000m; degree of contamination 2)

EMC requirements

according to EN 61326

Mechanical tests (transport tests)¹

Vibration (30 min): 50m/s²
Shock (6 ms): 350m/s²

Maximum input voltage at transducer socket

60V (transient free)

Nominal (rated) temperature range

-20 ... +60°C

Dimensions (W x H x D)

44 mm x 174 mm x 119 mm (without case protection 1-CASEPROT)
52.5 mm x 200 mm x 122 mm (with case protection 1-CASEPROT)

Degree of protection per EN 60529

IP20

Weight

900g

¹) Mechanical test according to European standards EN60068-2-6 (vibration) and EN60068-2-27 (shock). Instruments are subjected to an acceleration of 25 m/s² in a frequency range of 5 ... 65 Hz in all three axes. Duration of this vibration test: 30 minutes per axis. The shock test is done at a nominal acceleration of 200 m/s² for 11 ms, half-sinusoidal and with shocks in each of the six possible directions.

QuantumX MX1609TB for type T thermocouples

Due to its high resistance, the type T thermocouple (Cu - CuNi) can be used in numerous applications. Type T thermocouple pairs are of interest mainly in the temperature range between -40 °C and 125 °C, as thermocouple pairs with a quality class A and accuracy of +/- 0.5 °C are available in this range.

In order to increase this accuracy even further, it is possible to store thermal calibration data in a special thermo-mini plug. The data are then wirelessly transfered to the channel, automatically parameterizing the channel after the thermocouple has been connected.

Technical specifications

Number of thermocouples that can be connected

16

Transducer Identification

TEDS through RFID

Interface

Ethernet

Temperature measuring range, linearization for type T

-100 ... 400 °C or -148 ... 260 °F

Measurement error at 22 °C

± 0.5K

Supply voltage

10 ... 30, 24V nominal (rated) voltage (DC)

Power consumption

< 6W

Protection

Class III (height up to 2000m; degree of contamination 2)

EMC requirements

according to EN 61326

Mechanical tests (transport tests)¹

Vibration (30 min): 50m/s²
Shock (6 ms): 350m/s²

Maximum input voltage at transducer socket

60V (transient free)

Nominal (rated) temperature range

-20 ... +60°C

Dimensions (W x H x D)

44 mm x 174 mm x 119 mm (without case protection 1-CASEPROT)
52.5 mm x 200 mm x 122 mm (with case protection 1-CASEPROT)

Degree of protection per EN 60529

IP20

Weight

900g

¹) Mechanical test according to European standards EN60068-2-6 (vibration) and EN60068-2-27 (shock). Instruments are subjected to an acceleration of 25 m/s² in a frequency range of 5 ... 65 Hz in all three axes. Duration of this vibration test: 30 minutes per axis. The shock test is done at a nominal acceleration of 200 m/s² for 11 ms, half-sinusoidal and with shocks in each of the six possible directions.

소프트웨어

catman

catman 는 측정 엔지니어를 위한 전문 도구이며 확장 가능한 센서 데이터베이스를 사용하여 몇 초 내에 매개 변수화를 지원합니다. 통합 TEDS 편집기는 진정한 진보한 연결 및 측정을 위해 채널에서 TEDS 데이터를 읽고 쓸 수 있도록 해줍니다. catman 는 사용자와 시각화 수준의 향상을 촉진시키고 종합적인 분석 옵션을 제공합니다. 테스트 및 측정 작업을 위한 시작 및 종료 조건의그래픽 매개 변수화가 쉽습니다. 통합 공식 편집기는 사실상 모든 채널에서 프로그램 작업 없이도 온라인 계산이 가능하도록 해줍니다. 측정된 데이터는 여러 형식(예: BIN, RPCIII, MAT, ASCII 또는 XLS)으로 저장되어 언제든지 분석할 수 있습니다.

QuantumX Assistant

무료로 제공되는 QuantumX Assistant를 통해 QuantumX 시스템의 모든 기능에 접근할 수 있습니다. 이 소프트웨어를 통해 모든 입출력을 쉽게 매개 변수화할 수 있습니다. TEDS 데이터를 읽거나 쓸 수 있습니다.

QuantumX LabVIEWTM driver

무료로 제공되는 QuantumX 드라이버 패키지를 통해 LabVIEWTM로 통합할 수 있습니다.

QuantumX 를 LabVIEWTM<font color="#4d729f">에 통합하는 것에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하세요.</font> 

QuantumX .NET API

.NET/COM API는 사용자가 HBM QuantumX 모듈을 통합하는 기능을 포함하여 자신만의 응용 프로그램을 개발할 수 있도록 해줍니다. .

QuantumX .NET API에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하세요.

QuantumX CANape 드라이버

QuantumX CANape 드라이버를 사용하면 유연한 QuantumX 데이터 수집 시스템을 Vector Informatik의 CANape 소프트웨어 도구와 쉽게 통합할 수 있습니다. CANape는 전기 제어 장치뿐만 아니라 데이터 수집, 보정 및 진단과 같은 주요 작업과의 통신을 처리합니다. QuantumX는 추가 변환기 및 센서와의 동시 다발적인 통합을 촉진합니다. CANape 드라이버와 결합된 QuantumX 신호증폭기의 범용 기능은 이 시스템을 테스트 벤치 및 도로 테스트에 최적화된 이상적인 솔루션으로 만들어줍니다.

QuantumX CANape 드라이버에 대한자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하세요.

DIAdemTM driver

The DIAdemTM 드라이버를 사용하면 이 분석 도구와 바로 통합할 수 있습니다.

통합 웹 서버

모든 모듈과 통합된 웹 서버가 컴퓨터나 태블릿 PC에 있는 모든 웹 브라우저에 측정한 데이터를 표시합니다(소프트웨어 설치 없이).

견적요청 HBM 영업팀과 Contact!
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.