Somat 모바일 데이터 수집 시스템 | 모바일 DAQ Somat 모바일 데이터 수집 시스템 | 모바일 DAQ | HBM

Somat - 열악한 환경에서의 측정을 위한 견고한 데이터 수집 시스템

Somat 제품군은 가장 어려운 조건에서도 모든 요구 사항에 적합한 데이터 수집 시스템을 제공합니다. SomatXR, Somat eDAQXR 및 Somat eDAQXR-lite.

3가지 DAQ 시스템은 모두 모바일 온로드 및 오프로드 차량 테스트와 까다로운 요구 사항이 있는 테스트 벤치 등 가혹한 환경에서 사용할 수 있도록 설계 및 검증되었습니다.

"HBM에서 만든" 고유한 정확성과 보안으로 일관되고 포괄적인 온보드 데이터 처리의 이점을 누리십시오.

마지막 구매

참고 : eDAQ 제품 시리즈의 판매는 2022년까지 가능합니다. 변동사항이 있을 경우 추가 공지할 예정입니다. 2022년까지 고객들의 요구 사항을 충족할 수 있도록 제품을 공급할 예정입니다. 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.

또한 기술 관련 내용도 계속해서 지원할 예정입니다.

  • 교정과 기술 지원은 2030년 12월까지 제공됩니다.
  • 수리 서비스 및 액세서리는 적어도 2025년 12월까지 지원됩니다. 부품 가용성에 따라 일정이 달라질 수 있으며, 2025년 이후 5년 이상까지 제공됩니다.

기존 eDAQ 사용자가 아닌 경우 새로운 모듈식 러기드 DAQ 시리즈인 SomatXR을 확인하는 것이 좋습니다.


견고한 디자인

  • 열악한 환경에서 사용하도록 설계
  • 충격 및 진동 방지
  • 확장된 온도 범위에서 사용(이슬점을 통해서도 가능)
  • 높은 수준의 보호(접촉, 먼지, 물)

유연한 시스템 구성

  • 테스트 개체와 일치하는 다양한 토폴로지(분산, 중앙 집중식) 설정
  • 필요에 따라 모듈 또는 레이어를 추가하여 4개에서 100개 이상의 채널로 확장 가능
  • 옵션: 테스트 벤치에 통합

포괄적인 모바일 테스트

  • 자동차, 트럭, 이동 기계, 오토바이 및 철도 차량의 테스트
  • RLDA(도로하중 데이터 수집), 차량 역학, 기능 테스트 등
  • 대화식 테스트 및 독립 실행형 모니터링

일반적인 응용 프로그램

농업 및 건설 기계

도로 차량

철도 차량

테스트 벤치

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.