eDAQXR-lite: 컴팩트한 러기드 데이터기록장치 eDAQXR-lite: 컴팩트한 러기드 데이터기록장치 | HBM

eDAQXR-lite: 컴팩트 한 견고한 데이터 레코더

eDAQ-lite 및 eDAQXR-lite는 모터 사이클 또는 소형 농업, 건설 또는 광산 차량과 같은 4 ~ 32개의 아날로그 채널을 사용하는 애플리케이션을 테스트 할 때 완벽한 툴입니다. 소형 장치는 열악한 환경에서 장기간 모바일 테스트 또는 무인 모니터링을 위해 완벽하게 설계되었습니다. 광범위한 임베디드 데이터 처리 인텔리전스 및 기록 기능은 견고한 테스트 애플리케이션에서 신뢰할 수있는 파트너가됩니다.

eDAQXR-lite는 최신 그래픽 사용자 인터페이스로 웹 인터페이스를 포함하는 업그레이드된 프로세서입니다. 업그레이드를 통해 SomatXR 확장 모듈을 사용하여 분산 모듈을 가질 수도 있는 강력한 중앙 집중식 데이터 수집 시스템을 만들 수 있습니다.

마지막 구매

참고: 그동안 eDAQ 제품 관심이 높아져서, 추후 공지가 있을 때까지 판매를 연장합니다. 연장된 판매 기간에 구매하시어, 지속적으로 장비 테스트를 진행하시기 바랍니다. 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.

또한 기술 관련 내용도 계속해서 지원할 예정입니다.

  • 교정과 기술 지원은 2030년 12월까지 제공됩니다.
  • 수리 서비스 및 액세서리는 적어도 2025년 12월까지 지원됩니다. 부품 가용성에 따라 일정이 달라질 수 있으며, 2025년 이후 5년 이상까지 제공됩니다.

기존 eDAQ 사용자가 아닌 경우 새로운 모듈식 러기드 DAQ 시리즈인 SomatXR을 확인하는 것이 좋습니다.

eDAQXRlite Processor (EXRLCPU)

eDAQXRlite Processor (EXRLCPU)

웹 인터페이스와 SomatXR을 측정 위성으로 연결할 수있는 새로운 프로세서 :

  • Memory: 64 GB
  • 2 x CAN and 1 x GPS ports
  • 최대 8 개의 eDAQXR-lite 신호 컨디셔닝 레이어 지원

 

 


eDAQ-lite Processor (ELCPU-PLUS)

eDAQ-lite Processor (ELCPU-PLUS)

TCE를 지원하는 레거시 프로세서

      • 최대 128GB의 메모리 옵션
      • 최대 8 개의 eDAQ-lite 신호 컨디셔닝 레이어 지원

 

 


eDAQ-lite ELHLS/eDAQXR-lite EXRL-HLS layer

4 채널 하이 레벨 아날로그 레이어

  • Analog inputs up to 74.9 V
  • 최대 74.9V의 아날로그 입력

eDAQ-lite EBRG/eDAQXR-lite EXRL-BRG layer

4 채널 브리지 레이어

  • 스트레인 게이지 (전체, 하프 및 쿼터 브리지) 입력
  • 350 Ohm 및 120 Ohm 버전 사용 가능

 

 


eDAQ-lite EDIO/eDAQXR-lite EXRL-DIO layer

12 채널 디지털 입력 / 출력 레이어

  • 펄스 카운터, 구적 엔코더, 차량 버스 및 GPS 용 입력 (차량 버스 및 GPS는 EXRCPU에서 지원되지 않음)
  • 디지털 I / O 용 8 채널, 넓은 범위 용 4 채널

 


eDAQ-lite ELNTB / eDAQXR-lite EXRL-NTB layer

16 채널 비 절연 써모 커플 레이어

  • 열전대 입력 유형 K, E, J 또는 T
  • 외부 냉 접점 박스 (범용 또는 유형별) 필요

 

 


eDAQ-lite ELCOM

eDAQ-lite ELCOM (not available for eDAQXR-lite)

차량 네트워크 통신 계층

  • 3 CAN ports
  • VBM (차량 버스 모듈) 인터페이스 1 개 및 GPS 포트 1 개

 

 


EXRCPU 프로세서 옵션을 사용할 때 SomatXR 모듈을 측정 위성으로 연결할 수 있습니다.

Go to SomatXR

GNSS receiver

내부 안테나가있는 위치, 속도 및 시간 데이터 용 GPS 수신기 (EGPS-5HZ), 최대. 5Hz 업데이트 속도 및 M8 연결.

 

 

 


Somat 15-Volt Power Supply

Somat E-AC / 15 전원 공급 장치 (1-E-AC / 15-2)는 표준 120V AC 입력에서 SoMat eDAQ 또는 eDAQlite 시스템으로 15V DC를 제공하도록 설계되었습니다.

 

 

 

 

 

 


IEPE-Type Conditioning Module

IEPE-Type Conditioning Module

IEPE / CCLD 기반 센서를 HLS 레이어에 연결하는 스마트 모듈.

 

 

 


Strain Conditioning Module

Strain Conditioning Module

풀, 하프 및 쿼터 브리지를 HLS 레이어에 연결하는 스마트 모듈.

 

Strain SMART Module – 350 Ohm Completion

 

Strain SMART Module – 120 Ohm Completion

 

 

 


Thermocouple Conditioning Module

Thermocouple Conditioning Module

열전대를 HLS 레이어에 연결하는 스마트 모듈.

 

 

 


Further Accessories

• 전원 케이블 및 교체 배터리

• 센서, 시스템 및 연장 케이블
• 브레이크 아웃 및 냉 접점 박스
• 케이스 및 도구


 

Product Literature

제목 / 설명언어
데이터 시트
ELBRG – Data Sheet English
ELCOM – Data Sheet English
ELCPU-PLUS – Data Sheet English
ELDIO – Data Sheet English
ELHLS – Data Sheet English
ELNTB – Data Sheet English
EXRLCPU – Data Sheet English
EXRLCPU compatible layers and accessories English
SoMat EDIO - データシート Japanese
SoMat ELBRG - Caractéristiques techniques French
SoMat ELBRG - Datenblatt German
SoMat ELBRG - Prospetto dati Italian
SoMat ELBRG - データシート Japanese
SoMat ELCOM - Caractéristiques techniques French
SoMat ELCOM - Datenblatt German
SoMat ELCOM - Prospetto dati Italian
SoMat ELCPU and ELCPU-PLUS - データシート Japanese
SoMat ELCPU-PLUS - Caractéristiques techniques French
SoMat ELCPU-PLUS - Datenblatt German
SoMat ELCPU-PLUS - Specifiche tecniche Italian
SoMat ELDIO - Caractéristiques techniques French
SoMat ELDIO - Datenblatt German
SoMat ELDIO - Prospetto dati Italian
SoMat ELHLS - Caractéristiques techniques French
SoMat ELHLS - Datenblatt German
SoMat ELHLS - Prospetto dati Italian
SoMat ELHLS - データシート Japanese
SoMat ELNTB - Caractéristiques techniques French
SoMat ELNTB - Datenblatt German
SoMat ELNTB - Prospetto dati Italian
SoMat ELNTB - データシート Japanese
사용 메뉴얼
eDAQ-lite – User Manual English
eDAQXR / eDAQXR-lite - User Manual English
http control interface – User Manual English
sie and libsie – User Manual English
빠른 실행 가이드
Axis Network Camera Devices - Quick Start Guide English
eDAQXR-lite - Quick Start Guide English
액세서리
E-AC/15 – Data Sheet English
Strain Smart Module SMSTRB – Data Sheet English
안전 수칙
eDAQ / Somat eDAQ-lite - Safety Instructions English
eDAQXR-lite - Safety Information English, German
Declaration of Conformity
eDAQ-lite - EU Declaration of Conformity 다국어
펌웨어
eDAQ / eDAQ-lite Firmware Package

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.A.658  |  Size: 26 MB

다국어
eDAQXR-lite Firmware Package

Designed to work with supported MX modules using MX firmware 4.12.32.0

Date: 12/2019  |  Version: 2.12.0  |  Size: 86 MB
Related Documents: Release Notes

다국어
소프트웨어
Somat eDAQ Connect

The Somat eDAQ Connect Android Application provides a basic command and control interface for the eDAQ, as well as live status information and live data displays. The app runs on Android OS platform version 4.0 or never.

Date: 03/2016  |  Version: 1.3  |  Size: 6 MB

다국어
Somat InField

This is the latest and final version of Infield. Please note that previous versions of Infield are in the Download Archive below. Please check the version of Infield that your license is authorized for. If you download and install a newer version than your license is valid for your license will not work. Infield will only open as a basic viewer with none of the advanced features you may have purchased. If you do not know your authorized version please contact [email protected].

Date: 05/2012  |  Version: 2.5.1  |  Size: 29 MB

다국어
Somat TCE

This firmware version is not compatible with an eDAQ Classic ECPU Processor.

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.0.659  |  Size: 5 MB

다국어
XR Emulator eDAQXR-lite

The XR-lite Emulator is a stand alone Windows application which enables emulation of a eDAQXR-lite web interface environment without actual hardware. The primary purpose of this tool is for offline test setup configuration using virtual hardware which you specify. The associated setup files from the emulator can then be imported into a real eDAQXR-lite to be used in real production environment testing.

Date: 02/2024  |  Version: 2.12.0.1  |  Size: 47 MB

다국어
Tech Notes
eDAQXR / eDAQXR-lite - External Fuse Usage English