QuantumX MX1601B 제품설명
강력한 수행능력: 안정성, 정확성
MX1601B은 소형에 쉽게 사용할 수 있으며 우수한 측정 품질을 통한 신뢰성
- 모든 채널은 24 bit Delta Sigma A/D 컨버터를 가지고 있습니다. 게다가 모든 채널은 전기적으로 절연되어 있습니다.
- 앰프는 채널당 19.2kS까지의 샘풀율과 3kHz까지의 대역폭을 제공합니다.
- 작업 표준 교정 인증서는 계측기, 보증 품질과 트레이서빌리티(제품추적)에 저장됩니다.
유용성, 모듈성, 확장성
MX1601B은 완벽하게 QuantumX 제품군과 통합되어 있으며 다른 모듈과 하께 결합하여 운영할 수 있습니다. 계측되어진 각각의 요건은 각각의 데이터 수집 시스템에서 쉽게 설정할 수 있습니다. 게다가 MX1601B은 컨트롤 캐비닛에 사용자의 요구에 맞춘 커넥터 연결이 필요한 경우 그것의 적합성 판정도 제공합니다. MX1601B 유니버셜 앰프는 하이 채널 카운트를 위한 이상적인 솔루션입니다.
세계적으로 독자적인 소프트웨어 지원으로 편리한 사용
강력한 소프트웨어 패키지로 인한 QuantumX사용자들의 이점
무료로 제공되는 QuantumX Assistant control 소프트웨어는 사용의 용이성 측면에서 기준을 설정합니다. catman AP 측정 소프트웨어와 다른 많은 툳들은 측정 데이터 처리를 위한 이상적인 선택사항들을 제공합니다. 소프트웨어 패키지는 LabVIEW* 와 NET 연구소에 있는 프로그래머들에게 제공됩니다.
일반적인 어플리케이션
MX1601B은 다음과 같은 산업 분야에서 다양한 어플리케이션 관련 부품이나 하위부품 테스트에 최적화되어 다양하게 사용할 수 있습니다.
- 자동차 산업
- 항공 산업
- 철도 산업
- 해양 산업
- 기계 공학 산업
- …
발전된 Plug 와 Measure - 연결 그리고 측정 시작
TEDS에 의해 자동으로 트랜스듀서와 센서를 식별하여 빠르게 구성할 수 있습니다. 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 작동원리는 TEDS 모듈은 트랜스 듀서 하우징이나 케이블, 커넥터에서 설치될 수 있습니다. 이것은 측정 앰프가 자동으로 설정할 수 있도록 하는 데이터 시트로 구성됩니다. TEDS 프로토콜은 트랜스듀서 플러그의 플러스 식별에 의해 시작됩니다. 채널구성은 그때 자동적으로 시작됩니다. Ethernet TCP/IP and FireWire는 통신 인터페이스로서 사용가능합니다.
* LabVIEW is a trademark of National Instruments.
합리적인 가격에 채널을 제공하며 일반적인 신호를 증폭시키기 위한 유니버셜 앰프
물리적 양을 측정하기 위한 액티브센서를 사용하시길 원하십니까?
MX1601B 유니버셜 앰프는 측정 입력을 제공합니다.
- 전압 (+/- 10 V 또는 100 mV)
- 전류 (0 또는 4 ... 20 mA)
- IEPE/ICP© 센서
채널당 합리적인 가격에 16개의 개별적으로 구성된 채널들!
제품 CAD 파일 다운로드 | ||
---|---|---|
QuantumX MX1601B CAD step 파일 | ||
QuantumX MX1601B 악세사리 CAD step 파일 |
Product Literature
제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
---|---|---|---|---|
데이터 시트 | ||||
QuantumX MX1601B - 數據表 | Chinese | |||
QuantumX MX1601B - Data Sheet | English | |||
QuantumX MX1601B - Datenblatt | German | |||
QuantumX MX1601B - データシート | Japanese | |||
브로슈어 | ||||
QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
QuantumX - Brochure | English | |||
QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
QuantumX - Broschüre | German | |||
QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
사용 메뉴얼 | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
QuantumX - Operating Manual | English | |||
QuantumX CANape Driver - Operating Manual | English, German | |||
QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
액세서리 | ||||
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, German | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa | Italian | |||
드라이버 | ||||
HBM CANape Driver 32-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 13.0, 14.0, 15.0 and 16.0. Date: 06/2018
|
Version: 4.1.5
|
Size: 11 MB
| 다국어 | |||
HBM CANape Driver 64-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 and 18.0. Date: 01/2021
|
Version: 4.1.6
|
Size: 12 MB
| 다국어 | |||
HBM Common API 6.2
The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus. The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#. Date: 01/2022
|
Version: 6.2
|
Size: 28 MB
| 다국어 | |||
HBM DIAdem Driver
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 03/2024
|
Version: 1.4.0
|
Size: 67 MB
| 다국어 | |||
HBM LabVIEW Driver 32-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| 다국어 | |||
HBM LabVIEW Driver 64-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| 다국어 | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable) - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
QuantumX - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
펌웨어 | ||||
MX/CX-Module (B version and older)
Modules: all B type modules like MX840B/-R, MX471B/-R, … and CX27B (not for CX22B/-R-W, CX27C or MX471C/-R). Necessary tools: MX Assistant or catman Easy/AP Date: 07/2023
|
Version: 4.46.16.0
|
Size: 14 MB
| 다국어 | |||
소프트웨어 | ||||
catman Easy / AP / PostProcess
Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder. Date: 09/2023
|
Version: 5.6.2
|
Size: 473 MB
| 다국어 | |||
HBM Device Manager
The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices. Date: 12/2019
|
Version: 2.0
|
Size: 7 MB
| 다국어 | |||
PROFINET GSDML File
GSDML file and picture for QuantumX / SomatXR CX27C Gateway Date: 06/2018 | Version: V2.33 | Size: 5 KB | 다국어 | |||
QuantumX / SomatXR System Package
Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install: • MX Assistant • HBM Device Manager • All manuals, datasheets, step files, online help files, leaflets, etc. Date: 07/2023
|
Version: 4.14.1
|
Size: 609 MB
| 다국어 | |||
Tech Notes | ||||
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules
This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway. | 다국어 | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | 다국어 | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | 다국어 | |||
TECH NOTE: Integrated Electronics Piezo-Electric Sensing (IEPE)
Sensors based on piezo-electric and with integrated electronics explained in detail. IEPE characterises a technical standard for piezoelectric sensors which contain built-in impedance conversion electronics with constant current supply. IEPE sensors are used to measure acceleration, acoustics, force or pressure. | 다국어 | |||
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||