계측 프로세스를 CANHEAD와 함께 쉽게 해보세요. - 유연성과 효율성을 한꺼번에 경험해 보세요. CANHEAD와 함께, 길고 복잡한 케이블 작업은 이제 더 이상 하지 마십시오, 측정 포인트 옆에서 바로 설치가 되기 때문입니다. 그래서 측정 포인트에서부터 CANHEAD 모듈까지의 케이블은 짧습니다. - 시간, 노력, 비용을 절약하십시오!

CANHEAD는 다양한 응용에서 첫 번째 선택입니다. 싱글 스트레인 게이지를 이용한 응력 분석에서부터 다양한 계측된 양을 이용한 유연한 기능 테스팅까지. CANHEAD는 높은 채널 카운트에 평균을 위한 이상적인 선택입니다.

10- 채널 CANHEAD 앰프 모듈은 측정 포인트에서 가까운 곳에서 설치될 수 있습니다. 값싸고 신뢰있는 표준 필드버스 케이블은 CANHEAD 모듈을 커뮤니케이션 마스터에 연결합니다.

Key Features

  • 10-channel amplifier modules for installation close to measuring points
  • Measured data transmission to communication master via field bus
  • Base modules for individual strain gages, strain gage full and half bridges, DC voltage sources
  • Suitable for unlimited cascading
  • Uniform amplifier module for all base module types
  • Connection of amplifier module/base module by simply plugging in

CANHEAD 시스템... 소중한 결과를 안겨주는 세 가지 요소
세 가지 요소는 PC의 디지털 계측 데이터로 센서 데이터 컨버팅을 위해 요구됩니다.
CANHEAD 앰프 모듈
CANHEAD 베이스 모듈(선택할 수 있는 세 가지 타입이 있습니다)
커뮤니케이션 마스터로써, MGCplus 시스템용 ML74B/AP74B 플러그 인 모듈, .
CANHEAD 앰프 모듈은 시스템의 핵심입니다. 이 표준 앰프 모듈은 모든 계측된 양과 회로 변형을 위해 사용될 수 있고, 모든 베이스 모듈 타입을 이용한 사용에 적합합니다. 앰프 모듈은 몇 초 안에 이동될 수 있고 재삽입 될 수 있습니다. 앰프 모듈을 다양한 계측 형태사이에서 빠르고 유연한 인터체인지를 허용 합니다.

CANHEAD 베이스 모듈은, 원칙적으로, 똑똑한 결합 박스 입니다. 이것은 센서가 직접적으로 계측 포인트에 근접하게 연결되도록 하고, 케이블링에 통합된 상태로 머무르게 합니다. 각 측정 포인트에 정보 지정은 베이스 모듈에 영구적으로 저장되어 있습니다. CANHEAD 베이스 모듈은 다양한 스트레인 게이지 회로와 센서의 이송과 연결을 위한 세 가지 변형이 가능 합니다.

무료 어시스턴트 소프트웨어를 이용한 편리한 CANHEAD 셋업
어시스턴트 소프트웨어를 이용하여 세팅을 쉽고 편리하게 하세요. 필드버스에 의한 데이터 커뮤니케이션에 관해 어떤 전문적인 지식도 필요 하지 않습니다.

Customer Testimonials

"IABG made the decision to use CANHEAD for A380 fatigue testing, as distributed measurement acquisition has considerable advantages for extended structures. With 7,000 strain gage measuring points to deal with, we found reduced installation costs and time, better interference immunity and easier expansion very persuasive arguments." (Dipl.-Ing. Detlev Bauer, IABG, Germany)

"We have been successfully using CANHEAD for a long time for measurements on mobile cranes and crawler cranes. We specifically install the CB1010 module where we are using strain gage half bridges, to ensure optimum temperature compensation even when measurements are taken in direct sunlight." (Dipl.-Ing. Arno Bücheler, Liebherr-Werk Ehingen GmbH, Germany)

"At Vestas Technology we have recently added CANHEAD to our MGCplus system. CANHEAD gives us a significant benefit in terms of reducing cabling costs and the time needed to set up a blade test." (Matthew McInnes, Vestas Technology, UK)

Read the CANHEAD online brochure

Related Data Acquisition System

PC Communication Module

The CANHEADdirect communication module enables measurement data of up to five CANHEAD® modules to be directly transmitted to a PC via CANbus. Learn more

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
견적요청 HBM 영업팀과 Contact!