6600 Isolated Digitizer은 Genesis HighSpeed (GEN3i, GEN3t, GEN7i, GEN7tA, GEN17tA) 트랜지언트 레코더를 위한 원격, fiber optic 프런트 앤드 입니다. 각각의 채널은 완벽한 원격 프로그래밍이 가능합니다. 6600은 강한 전자파가 흐르는 극한의 환경 조건에서의 사용을 위해 개발 되었습니다.

Fiber optic 링크는 이상선회를 제거하고 누전, 고전압, 고전력 실험실에서 시험 및 제어 중인 장치의 safe isolation을 보장합니다.

HV-variants (HV6600)은 고전압/고전력 모델 입니다. 이 장비는 추가 실딩을 포함하고 있어 극한의 환경 조건에서 사용이 가능합니다. 내장된 두개의 배터리는 외부 배터리 로더를 통해 충전 가능합니다. 내부 배터리로 24시간 이상 작동이 가능하며, 원격 제어되는 동안에 "슬립" 모드로 쉽게 작동 시간을 연장 할 수 있습니다.

MV-variants (MV6600)은 중전압/중전력 모델로 메인 장치에 직접적인 연결이 가능합니다. 내장 된 전력 공급 장치는 10 kV 변압기를 이용하여 지속적인 제어를 가능하게 합니다.

제어 중에도 내부 배터리의 충전이 가능합니다. 필요에따라, 메인으로 부터 분리가 가능하며 10 kV 이상의 배터리는 5분 동안 제어 됩니다. 또한, 내장 배터리는 적절한 데이터 축전을 보장합니다.

25 MS/s 버젼과 100 MS/s 버젼 모두 본래 속도에서 14 비트 레졸루션을, 느린 샘플링에서는 16비트 레졸루션을 제공합니다. 메모리 크기는 채널 당 400 MS 이상 가능합니다.

Title / Description Languages
Data Sheets

Data sheet of the optical fiber isolated 100 MS/s input card GEN series GN401 (English)

English
Certificates
English, German, French
Operating Manuals

User manual for isolated digitizer GEN series (English)

English
견적요청 HBM 영업팀과 Contact!