T10F Product Literature

Title

Description

Date

Version

Size

Related Documents

Datenblatt vom Drehmoment-Messflansch T10F (Deutsch)

214 KB

Français

 

442 KB

Data sheet of the Torque Flange T10F (English)

210 KB

Mounting instructions of the Torque Flange T10F (English)

501 KB

Français

510 KB

Montageanleitung für den Drehmoment-Messflansch T10F (Deutsch)

508 KB
114 KB
114 KB
113 KB

Deutsch, English, Français

389 KB

Italiano

306 KB
154 KB

Japanese mounting instructions of the Torque Flange T10F

2 MB

Japanese Data Sheet of the Torque Flange T10F

 

720 KB

제품 설명

T10F의 아주 짧은 디자인은 테스트 리그에서 작은 공간만을 차지하며 비용이 절약됩니다. 높은 횡강성(lateral stiffness)은 연결식의 샤프트가 플랜지에 직접적으로 연결되는 것을 허용하고, 부가적인 서포트 베어링은 일반적으로 요구되지 않습니다. 높은 허용 동적 하중은 응용에서 동적 계측을 위한 over-dimensioning을 거의 요구하지 않습니다. 높은 비틀림 강성(torsional stiffness)은 사실상 토크 공명(torque sympathetic vibrations)에 대한 문제를 무시합니다. 베어링이나 슬립링이 없기 때문에, 토크 계측 시스템에서 포함되는 유지보수 비용이 없습니다. 모듈 구조 덕분에 많은 개별적인 응용을 위해 적합한 플랜지를 선택하는 것을 가능하게 만들어, 기계 전자 공학적 활용이 아주 많습니다. 명확하게 균형 잡히고 테스트된 커플링은 사용 가능한 제품 범위의 폭을 확대합니다.

견적요청 HBM 영업팀과 Contact!