T22 샤프트타입 토크센서 T22 샤프트타입 토크센서 | HBM

최대 1 kNm까지 측정할 수 있는 콤팩트한 토크센서

스트레인 게이지 기술을 기반으로 제작된 T22 샤프트 타입 토크센서는 비접촉식 텔레메트리 전송 기술로 토크를 정확하게 측정합니다. 콤팩트한 디자인으로 회전식 및 비회전식, 동적(Dynamic) 및 정적(Static) 테스트 환경에서 최대 1kNm까지 측정할 수 있습니다. 본 토크센서는 두 가지의 아날로그 출력 (전류, 전압) 을 통하여 PLC에 수월하게 연결할 수 있으며 이로써 생산 및 작업 공정 모니터링에 적합하도록 설계되었습니다. 그 외에도 T22 토크센서는 실험실, 자동차 분야의 최종 품질 테스트 벤치, 생산 라인 등에 널리 사용됩니다.


낮은 용량(0.5 Nm, 1 Nm, 2 Nm)의 토크를 더욱 합리적인 비용으로 측정할 수 있습니다.

T22 토크센서는 0.5nm, 1Nm 그리고 2Nm의 용량이 신규로 추가되어 메디컬 엔지니어링, 베어링 테스트벤치 및 햅틱 테스트(Haptic Test) 등과 같이 낮은 용량의 토크를 사용하는 어플리케이션에서 더욱 합리적인 비용으로 측정 할 수 있습니다.

합리적 비용

  • 앰프일체형 제품으로 별도의 앰프를 구매할 필요가 없음
  • 콤팩트한 디자인으로 공간 활용도가 뛰어나고 설치가 간편함
  • 유지 보수 불필요

시간 절약, 비용 절감, 유지 보수 작업이 불필요한 똑똑한 솔루션을 제공합니다.

간편한 통합

  • PLC와 직접적으로 연결 가능 (+/- 5 V, 10 +/- 8 mA 아날로그 출력)
  • 커플링 직경 선택가능
  • Non-play friction fit

다양한 어플리케이션에 간편하고 빠르게 설치할 수 있습니다.

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.