U2B의 성숙함과 긴 수명 기술의 이점을 누리십시오.
U2B 힘 센서: 인장 및 압축력에 대한 테스트 및 테스트된 센서
입증된 U2B 힘 센서는 다이어프램 트랜스듀서이므로 특히 빠른 측정에 적합합니다. 센서에는 굽힘 모멘트 보정 기능이 있어 응용 분야에서 굽힘 또는 횡력이 발생하더라도 신뢰할 수 있는 결과를 얻을 수 있습니다. 스트레인 게이지 센서인 U2B는 정적 및 동적 힘을 모두 측정합니다.
U2B 시리즈는 더욱 개선되었습니다. 친숙한 구성 외에도 이제 센서는 전류 또는 전압 출력이 있는 통합 앰프와 함께 사용할 수 있습니다. 치수는 변경되지 않은 상태로 유지됩니다.
- 정확도 클래스: 최대 0.1(0.5kN: 0.2)
- 용량: 0.5kN ~ 200kN
실습 중심
- 높은 보호 등급(IP67) 및 스테인리스 스틸
- 국제 표준 지침에 따라 진동, 충격 및 EMC 테스트
- 전자 장치가 있는 버전과 없는 버전은 동일한 컴팩트 치수를 갖습니다.
적응성 및 비용 효율성
- 플러그, TEDS 및 다양한 케이블 길이로 구성 가능
- 통합 측정 증폭기와 함께 사용 가능; 이 경우 측정 체인으로 교정
- 내구성 있는 품질, 검증된 디자인
비용 절감: HBK에서 센서 구성, 사용 지점에서 플러그 앤 측정! 이제 통합 측정 증폭기와 함께 사용할 수 있습니다.
작은 변위, 우수한 역동성
- 하중 하에서 변형이 적음
- 높은 강성은 우수한 동적 거동을 보장합니다.
- 빠른 프로세스를 위한 빠른 센서 – 통합 전자 장치 포함
U2B를 사용하여 정적 및 동적 측정 작업을 모두 해결합니다.
신규 제품 통합 앰프와 함께 선택적으로 사용 가능한 U2B
U2B는 이제 역학이나 도량형 특성에 영향을 미치지 않는 전류 또는 전압 출력과 함께 선택적으로 사용할 수 있습니다.
앰프는 센서와 일치합니다. 이는 다음과 같은 이점을 제공합니다.
빠른 | 2kHz의 대역폭을 가진 앰프는 빠른 프로세스에도 이상적입니다. | |
우수한 신뢰성 | 능동형 센서는 앰프가 없는 버전과 마찬가지로 충격 및 진동 저항에 대한 엄격한 요구 사항을 충족합니다. | |
주변 조건 | 이 앰프는 모든 응용 분야에서 견고하며 IP67 보호 등급과 뛰어난 스테인리스 재료 사용으로 인해 산업 응용 분야에 최적으로 적합합니다. | |
교정 | 앰프는 힘 신호(N)를 전류 또는 전압 신호(mA 또는 V)로 변환합니다. DKD R3-3 또는 ISO376을 준수하는 교정 인증서는 측정 앰프가 있는 U2B에도 사용할 수 있습니다. | |
정확성 | 통합 앰프가 있거나 없는 두 버전의 정확도 등급은 동일합니다. |
U2B CAD 단계 파일
제품 CAD 파일 다운로드 | ||
---|---|---|
U2B CAD step 파일 | ||
U2B 악세사리 CAD step 파일 |
다양한 액세서리
- Thrust 조각
데이터 시트에서 더 많은 정보를 확인하십시오.
제품 자료
제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
---|---|---|---|---|
데이터 시트 | ||||
U2B - Caractéristiques techniques | French | |||
U2B - Data Sheet | English | |||
U2B - Datenblatt | German | |||
U2B - Prospetto dati | Italian | |||
브로슈어 | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
설치/조립 방법 | ||||
U2B - Mounting Instructions | German, French, English, Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
U2B - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||