U10 (U10M, U10S) U10 (U10M, U10S) | HBM

U10 힘 센서: 1.25 kN to 2.5 MN까지의 넓은 측정 범위 지원

넓은 측정 범위를 제공하는 HBM의 U10 힘 센서는 테스트 벤치, 재료 & 소재 테스트, 다양한 목적의 실험에 적합합니다.

  • HBM accuracy class:  0.02 에서 0.05
  • Capacities: 1.25 kN 에서 2.5 MN

 

정밀성

  • 높은 정밀도
  • TCzero of 150 ppm/10 K 또는 75 ppm/10 K with 200% 교정
  • 선형도 이탈(Linearity Deviation)과 Hysteresis 최소화, 높은 repeatability 구현

규정된 정확도 요건에 부합하는 넓은 측정 범위, 오차 폭이 낮아 높은 생산 효율을 낼 수 있음

견고성

  • 방폭 등급 IP68(케이블 옵션 포함)
  • 전기적 벤딩 모멘트(bending moment) 보상: 예를 들면, 가해진 횡력으로 인한 구부러짐이 측정 결과에 영향을 미치지 않음
  • 피로 시험에 적합, 공칭 힘의 200%의 피크 대 피크 하중 적용 가능
  • 진동에 강함
  • EMC 승인

열악한 측정 환경에서도 최고의 측정 값을 보장

유연성

  • 5,000가지 이상의 다양한 어플리케이션에 적용 가능
  • 플랜지(flange), 어뎁터(adapter), 용량에 따라 100% 또는 200% 교정 지원, 용도에 맞춘 다양한 커넥터 옵션(Single bridge 또는 Double bridge), TEDS 기능 지원

시간이 절약되는 플러그 앤 플레이 솔루션, 손쉬운 적용

제품 CAD 파일 다운로드

제품 CAD 파일 다운로드
U10 CAD step 파일
U10 악세사리 CAD step 파일

미터 단위 또는 인치 단위로 된 나사산(threads) 제공

  • U10M: Metric threads
  • U10S: UNF threads

사용자의 요구에 맞춘 다양한 악세사리 : Data sheets를 확인하세요

Available with metric or inch threads

측정 단위 나사산 포함 U10M

U10M 힘 트랜스듀서는 측정단위 나사산이 포함된 기계 요소를 부착할 수 있으며 0... 1.25 kN, 2.5 kN, 5 kN, 12.5 kN, 25 kN, 50 kN, 125 kN, 250 kN과 500kN의 아홉가지 공칭 측정 범위가 있습니다. 더블 브릿지 버전, 조정 파라미터 선택과 커넥터 선택과 같은 다양한 선택 옵션을 통해 U10M 트랜스듀서는 시험 작업에 이상적일 수 있습니다. U10M은 스테인리스 스틸 또는 알루미늄으로 만들어져 있으며 IP67 보호를 제공합니다.

U10S UNF 표준형 인치 단위 나사

U10M은 이제 U10S으로 제공되며, 미국 UNF(Unified National Fine) 표준에 부합되는 인치 단위 나사산을 제공합니다. UNF 적격 기계식 커넥터가 달린 힘 센서의 공칭 측정 범위는 1.25kN부터 450kN입니다.



HBMshop See prices, availability and get an instant quote.