Key Features

  • Max. operating force: 240%
  • Operating temperature range: -30°C ... +85°C
  • IP67 protection
  • Direction of force: tension / compression

인치 스레드 표준 호환 UNF가 포함된 U10S

U10M는 U10S라는 제품명으로 이용가능합니다. U10S는 미국 UNF (Unified National Fine) 표준을 준수하는 인치 스레드를 제공합니다. UNF 준수 기계 커넥터가 달린 힘 변환기는 1.25kN부터 450kN까지의 공칭(정격) 측정 범위를 제공합니다.

측정단위 스레드 포함 U10M

U10M 힘 변환기는 측정단위 스레드가 포함된 기계 요소를 부착할 수 있으며 0... 1.25 kN, 2.5 kN, 5 kN, 12.5 kN, 25 kN, 50 kN, 125 kN, 250 kN과 500kN의 아홉가지 공칭 (정격) 측정 범위가 이용가능합니다. 더블 브릿지 버전, 조정 파라미터 선택과 커넥터 선택과 같은 다양한 선택옵션을 통해 U10M 변환기는 시험 작업에 이상적일 수 있습니다. U10M은 스테인리스 스틸 또는 알루미늄으로 만들어져 있으며 IP67 보호를 제공합니다.

Title / Description Languages
Data Sheet

Français

French

Data Sheet of the U10M Force Sensor (English)

English

Japanese Data Sheet of U10 Force Sensor

Japanese

Datenblatt des Kraftaufnehmers U10M (Deutsch)

German

Italiano

Italian

Français

French

Data Sheet of the U10S Force Sensor (English)

English

Datenblatt vom Kraftaufnehmer U10S (Deutsch)

German
Mounting Instruction

Italiano

Italian

Mounting Instructions, Montageanleitung, Notice de montage (English, Deutsch, Français)

German, English, French
Certificate

Deutsch, English, Français

German, French, English
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
견적요청 HBM 영업팀과 Contact!