S9M 힘 센서 [0.5 kN ... 50 kN] S9M 힘 센서 [0.5 kN ... 50 kN] | HBM

S9M force 트랜듀서는 OEM에서 사용하기 위해 이상적이며 실험적 어플리케이션뿐만 아니라 테스트 장비, 테스트 벤치, 견고한 테스터와 생산 라인에서 사용하기에 이상적입니다. 물질에 관한 테스트든지, 구성성분의 기능적인 테스트이든지 이러한 S 타입의 force 트랜듀서는 정확성으로 인해 다양한 어플리케이션에서 사용이 가능합니다.

S 자형 힘 센서에 의해 제공되는 장점

S9M은 높은 측정 정확도와 뛰어난 가격대비성능비와 같은 S자형 힘센서의 전형적인 특징을 가집니다. 견고한 S9M 힘센서는 높은 정밀성과 Accuracy class 0.02 등급을 특징으로 합니다.

최첨단 force 측정

S9M은 500N에서부터 50 kN 범위까지의 nomianl force 측정 범위를 제공합니다. 모든 측정 몸체, 500N의 Nominal Force를 위한 몸체를 포함하여 스테인리스 강으로 만들어집니다. Force는 직접적으로 중앙에 2개의 내부 연결선 또는 너클로 적용이 되며 이는 옵션으로 주문이 가능합니다. 추가적으로 S9M은 용접이 되어 있으므로 스트레인게이지는 밀봉되어 있으며 설치는 force 트랜듀서가 IP68도 범위에서 정형화되어 있을 때 가능합니다.

실험적 스트레스 분석, OEM 어플리케이션, 또는 시험 설치에서의 다양한 어프리케이션 덕분에 S9M force 트랜듀서는 이상적으로 HBM의 force 트랜듀서의 다양한 범위에서의 구성성분이 됩니다. 역동적인 어플리케이션 (U10M)을 위한 force 트랜듀서와 소규모의 정격 forces를 위한 트랜듀서와 함께 HBM은 테스트 준비를 위한 force 범위를 완벽하게 포함합니다.

더욱 강인해진 새모델 S9M

비판적인 요소들은 최대한으로 개선되었으며 새로운 S9M force 트랜듀서는 전모델이었던 S9에서 개선되었습니다. S9M은 지금까지 모든 force 어플리케이션에서 사용됐던 부품들이 계속 디자인에 사용욉니다. 전 모델의 높이와 넓이는 변동되지 않았습니다. 그러므로 S9 Fofrce 트랜듀서는 쉽게 S9M으로 교체가 가능합니다.

S9M Product Literature

제목 / 설명언어
데이터 시트
S9M - Caractéristiques techniques French
S9M - Data Sheet English
S9M - Datenblatt German
S9M - Prospetto dati Italian
S9M - データシート Japanese
브로슈어
Kräfte sicher messen - Broschüre German
Reliable force measurement - Brochure English
설치/조립 방법
S9M - Mounting Instructions German, French, English, Italian
Declaration of Conformity
S9M - EU Declaration of Conformity 다국어
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.