HBM'의 P3MBP Blue Line 앱솔루트 압력 센서 대단히 긴 서비스 수명을 제공하고 테스트 벤치를 위한 최적의 선택을 가능하게 하는 아주 고도의 정확함으로 계측합니다. P3MBP Blue Line 압력 센서는 전 세계에서 이용할 수 있는 가장 높은 최대 기본 압력 센서를 만드는 15000 bar에서까지 작동합니다.

P3MBP의 계측 몸체의 모놀로식(monolithic) 디자인은 최대 압력 범위에서도 우수한 특성을 제공합니다.

  • 우수한 부하 주기 수용량 예. 5,000 bar 범위 내에서: 전형적인 10,000,000 이상 부하 주기
  • 신뢰있는 작동 , 풀 스케일 값 이상에서도, 즉 0에서 120%까지 작동되는 범위의 사용 가능
  • IP67 보호 등급 , 부식 방지
  • 극도로 정확한 센서 예. 5,000 bar 범위 내에서: 정확도 0.2
  • 신청하는 대로 고정밀 앰프를 이용해 여러분의 센서를 보완해 드릴 수 있습니다. 예)정확도 0.03인 MGCplus ML30 나 정확도 0.0025 MGCplus ML38
Transducer forHigh-Pressure up to 15000 bar
Accuracy class [%]0.2, 0.4, 0.5
Service range [%]120
Nominal temperature
[°C ]
-10 ... +80
Max. medium temperature
[°C ]
+100
Nominal meas. range in bar, 0 ...5000, 10000, 15000
Measuring systemStrain gage / piezoresistive
Output signal1mV/V
Electrical connectionLemo-Connector LEMO FFA 2E.310
Mechanical connectionM20 x 1.5

Measuring highest pressures with HBM:

가장 높은 압력을 계측HBM:

P3MBP BlueLine 센서는 특유한 건설 원칙에 기초하고 있습니다. 포일 스트레인 게이지 기술이 사용되었기 때문에 이러한 높은 압력을 계측할 수 있습니다. 디자인하는 동안, 모노리식 계측 몸체의 외형은 요구대로 최적화 됩니다. 계측 그리드는 결국 스트레인 제작의 마지막 단계에서 적합합니다.

일반적인 고압 응용:

5,000 ~ 15,000 bar:

  • 오토프레타즈(Autofrettage)
  • 고압 피팅
  • 수력 테스트 벤치

4,000 bar:

  • 고압 워터젯 커팅
  • 고압 진동 테스트 벤치

3,000 bar:

  • 미래의 디젤 주입 부품들
  • 기계 도구 제작에서의 클램핑 힘을 야기시키는 수압 응용 기계

2,000 bar:

  • 오늘날 디젤 주입 부품들
  • 비행기의 에나멜을 벗겨낼 때
  • 배지 조제(Substrate preparation)
  • 그 밖의 다양한 응용

Key Features

  • For static and dynamic pressure variance, pressure peaks, pressure fluctuations
  • Extremely reliable and stable
  • Measuring ranges 5000 bar, 10000 bar, 15000 bar
  • Monolithic design, measuring body without a welded seam
  • Good load cycle capability
  • Degree of protection IP67
  • Corrosion-resistant
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
견적요청 HBM 영업팀과 Contact!