P3MB / P3MBP 압력 센서는 정적이고 동적인 액체와 가스 압력을 계측하기에 적합합니다. 이 센서는 다양한 계측 범위에서 사용 가능하며, 10~3000bar 까지 등급이 있으며 다양한 전기 연결 옵션을 가지고 있습니다. 설명서에 있는 강철을 부식시키지 않는 모든 액체들과 가스들이(vapors-증발기체) 계측 매개에 적합합니다. 압력 센서는 압력 연결을 위한 짜여진 연결 조각들에 의해 붙어 있고, 어떤 위치에서도 설치가 가능합니다.

Transducer forabsolute pressure
Accuracy class [%]0.1 / 0.15 / 0.2
Service range [%]0...100 / 0..150 / 0..200
Nominal temperature
[°C ]
-10...+80 / -20...+80
Max. medium temperature
[°C ]
+100
Nominal meas. range in bar, 0 ...10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000
Measuring systemS/G / piezoresistive
Output signal2mV/V
Electrical connectioncable, 3m
Mechanical connectionM12x1.5

Product Literature

Title / Description Languages
Data Sheets

Français

French

Data Sheet of the Absolute Pressure Transducer P3 Top Class (English)

English

Japanese Data Sheet of the Absolute Pressure Transducer P3 Top Class

Japanese

Datenblatt vom Absolutdruckaufnehmer P3 Top Class (Deutsch)

German

Italiano

Italian
Mounting Instructions

Italiano

Italian

Mounting instructions for the Absolut Pressure Transducer P3 Top Class (English)

German, English, French
Safety Instructions

Safety information for the installation and operation of the pressure transducer P3MB in the Ex-i version II 2 G EEx ib IIC T4 (English, Deutsch, Français, Italiano, Español)

German, English, French, Italian, Spanish
Certificates
English, German, French
Brochures

English

English

Deutsch

German

Order Numbers

1-P3MB/10BAR
1-P3MB/20BAR
1-P3MB/50BAR
1-P3MB/100BAR
1-P3MB/200BAR
1-P3MB/500BAR
1-P3MB/1000BAR
1-P3MB/2000BAR
1-P3MB/3000BAR

1-P3MBP/10BAR
1-P3MBP/20BAR
1-P3MBP/50BAR
1-P3MBP/100BAR
1-P3MBP/200BAR
1-P3MBP/500BAR
1-P3MBP/1000BAR
1-P3MBP/2000BAR
1-P3MBP/3000BAR

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
견적요청 HBM 영업팀과 Contact!