MP85A-S EASYswitch - 산업용 스위치의 On-Off 고효율 테스트

산업용 스위치는 전 세계에서 가장 간단한 제어부품입니다. 스위치의 정확한 기능은 필수적입니다.

스위치의 On-Off 기능은 복잡한 최첨단 기술 제품의 조작을 손쉽게 만들어 주므로 스위치의 품질은 매우 중요하다고 할 수 있습니다.

MP85A-S EASYswitch 공정 제어장치는 생산 공정 중 스위치의 기능을 모니터링 합니다. - 적용 된 스위치의 특수기능에 매우 잘 부합되는 강력한 연산기능을 통해.

생산 공정에 완벽하게 어울립니다

MP85A-S EASYswitch는 전형적인 힘 - 변위 및 토크 - 의 회전 각도를 분석 할 뿐만아니라 외부 허용 오차가 발생 될 경우 정기적 스위칭 접점과 즉각적인 신호를 분석해드립니다.

시스템 운영자는 즉각적으로OK/NOK 계산값을 얻을 수 있습니다. 이러한 기능은 생산공정 제어를 최적화 하고, 시스템 다운 시간을 최소화 할 수 있으므로 매우 중요합니다. 생산공정 중 경보 알림기능은 최소한의 기계 장치 보호에 도움을 드릴 것 입니다. 또한 모든 측정 그래프 및 결과값을 온라인 디스플레이로 신뢰 할 수 있는 데이터를 실시간으로 저장합니다.

통합된 디지털 입력은, 최대 5개의 스위칭 이벤트를 전기적으로, 동시에 또는 순차적으로, 점검할 수 있게 해줍니다.

  • 스위치 시험 윈도우에서 스위칭 포인트의 위치 또는 스위칭 프로세스
  • 스위칭 방향(브레이크/접촉하기)
  • 작동 힘 및 모멘트
  • 반복
  • 점검 프로세스의 100% 품질 제어
  • 스위칭 포인트 취득 및 평가, 잠금 작동에 대한 강력한 알고리즘
  • TEDS 센서 탐지 기능을 가진 다수의 일반 제품에 맞는 다목적 트윈 -채널 증폭기
  • 결과, 커브 및 디바이스 설정에 필요한 메모리 기능
  • 표준 필드버스 인터페이스를 사용한, 자동 시스템으로 용이한 통합

Integrated Process Data Management (IPM)

MP85A 신호증폭기용 IPM 인터페이스

MP85A DP FASTpress 및 MP85A-S EASYswitch 신호증폭기에 대해 무료 IPM 프로세스 데이터 관리 소프트웨어 인터페이스를 사용할 수 있습니다. 이 ㅇㄴ터페이스를 사용하면 기록한 생산 데이터를 QS 서버로 직접 전송하여 시각화와 아카이빙이 가능합니다. 따라서 더 편리한 생산 제어가 가능합니다.


IPM은 통합 프로세스 데이터 관리의 약자로 물리적 프로세스 및 측정 데이터를 자동으로 수집하고 생산 및 품질 보증 보고서를 제공하는 소프트웨어입니다. 생산 현장에서 하든 아니면 테스트 벤치에서 하든 생산 모니터링을 통해 완벽하게 제시된 생산성, 정지 시간 및 설정 시간뿐만 아니라 제품과 생산 품질 절약 비용(ROI(투자 수익률) 계산을 통해 입증됨) 데이터를 확인할 수 있습니다.

 

편리하고 광범위한 데이터 전송

IPM 인터페이스를 사용하면 측정값 전체 곡선 뿐만 아니라 9개의 (평가) 창 을 전송할 수 있습니다. IPM은 생산 프로세스의 전체 상태와 개별 평가 창의 각 상태를 모두 확인할 수 있습니다. 조립 라인이나 압입 시스템이 있는 현장에 실제로 있지 않아도 생산 프로세스와 정지 시간을 포함한 기능의 활용을 자세하게 분석할 수 있습니다.

실시간 측정 데이터

웹 브라우저를 통해 측정 데이터가 실시간으로 제공되며 제품 책임 요구사항에 따라 IPM 데이터베이스에 영구적으로 저장됩니다. 또한 IPM은 수집한 프로세스 및 측정 데이터를 실시간으로 모니터링하기 때문에 예를 들어, 생산 결함을 쉽게 탐지할 수 있습니다. SMS나 이메일 통해 생산 담당 직원에게 오류 메시지가 자동으로 발송됩니다. 빠른 오류 기록으로 제품 품질을 향상시키고 제품 리콜로 인한 비용을 줄입니다.


IPM 인터페이스를 활용하여 품질을 보증하고 비용을 줄이세요!

 

장점

  • 즉각적인 품질 평가
  • 정지 시간 및 비용 감소
  • 빠른 오류 기록
  • 자동 알림
  • 통합 아카이빙

ePLAN: Electrical engineering and project planning made easy

In addition to the industrial amplifiers HBM provides the appropriate ePLAN macros. They allow easy and error-free integration of the instruments in the project planning of the automation environment.

ePLAN Electric P8 is an engineering tool for modern CAE software supported by a database and facilitates consistent project planning, documentation and administration of automation systems. ePLAN macros enable users to easily integrate the process controllers in their project planning. Parts data, drawings and pin assignments are available in ePLAN Electric P8 immediately after import of the macros.

The free macros are available on the documentation CD included in the process controllers' scope of supply and can also be downloaded here.

Software FASTpress Suite

FASTpress Suite – HBM 산업 소프트웨어가 지원합니다.

HBM의 산업 소프트웨어 제품군의 별(Star): “FASTpress Suite”, 산업용 증폭기인 MP85A FASTpressMP85A-S EASYswitch와의 이상적인 조합

FASTpress Suite는 귀사의 프로세스 제어를 위한 완전한 소프트웨어 패키지 입니다.

시각화, 평가, 향후처리: FASTpress Suite는 귀사의 프로세스 제어에 필요한 최적의 성능을 제공합니다.

PME 지원: 생산 시스템의 단순한 설정 및 믿음직한 모니터링

추가 모듈: 평가 영역에 대해 자동적으로 최적화 하는 여분의 도구, 통계 처리 제어 및 단순화된 사용자 관리

프로그래밍 도구: 시스템 통합에 대한 해결책 -운영 및 제어 소프트웨어의 개별 고객 맞춤을 위한 프로그래밍 툴

기존 시스템으로 통합될 수 있습니다: 측정 전자기기 또는 소프트웨어- HBM의 제품 및 해결책은, 별 어려움 없이 기존 시스템으로 통합될 수 있는데, 예를 들어, PLC 시스템과의 소프트웨어 인터페이스가 있습니다.

HBM은 언제나 귀사의 제품에 대해 많은 것이 준비되어 있습니다. 필요할 때면 어떤 때에도, 귀사의 생산 라인의 실제 주요 데이터에 접속하기를 원하십니까? 귀하가 어디에 있든지 간에: HBM의 산업 소프트웨어는 휴대용 컴퓨터와 같은 이동형 단말 유닛에서도 사용이 가능합니다.

Please click on the image to learn more about FASTpress Suite (English)

PME Industrial Amplifiers

DT85 External display and control unit

Order Numbers

1-MP85A-S
1-MP85ADP-S

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
견적요청 HBM 영업팀과 Contact!