FASTpress Suite - 생산 및 테스트 벤치용 소프트웨어 FASTpress Suite - 생산 및 테스트 벤치용 소프트웨어 | HBM

FASTpress Suite - 귀사의 데이터를 평가 및 분석하는 강력한 소프트웨어

프로세스 제어에 사용될 목적으로 특별히 개발됨: HBM의 강력한산업용 소프트웨어는 귀사의 제품에 맞는 전문적인 도구를 제공합니다.

HBM의 소프트웨어는, 필요한 표준 기능을 가진 완전한 세트를 제공할 뿐만 아니라, 소프트웨어를 고객에게 개별적으로 맞추는 것이 가능합니다. 이는 모듈 방식의 구조 덕분으로, 귀사의 제품에 대한 요구사항을 충족시켜 드릴 것입니다.

FASTpress Suite – HBM 산업 소프트웨어가 지원합니다.

HBM의 산업 소프트웨어 제품군의 별(Star): “FASTpress Suite”, 산업용 증폭기인 MP85A FASTpressMP85A-S EASYswitch와의 이상적인 조합

FASTpress Suite는 귀사의 프로세스 제어를 위한 완전한 소프트웨어 패키지 입니다.

시각화, 평가, 향후처리: FASTpress Suite는 귀사의 프로세스 제어에 필요한 최적의 성능을 제공합니다.

PME 지원: 생산 시스템의 단순한 설정 및 믿음직한 모니터링

추가 모듈: 평가 영역에 대해 자동적으로 최적화 하는 여분의 도구, 통계 처리 제어 및 단순화된 사용자 관리

프로그래밍 도구: 시스템 통합에 대한 해결책 -운영 및 제어 소프트웨어의 개별 고객 맞춤을 위한 프로그래밍 툴

기존 시스템으로 통합될 수 있습니다: 측정 전자기기 또는 소프트웨어- HBM의 제품 및 해결책은, 별 어려움 없이 기존 시스템으로 통합될 수 있는데, 예를 들어, PLC 시스템과의 소프트웨어 인터페이스가 있습니다.

HBM은 언제나 귀사의 제품에 대해 많은 것이 준비되어 있습니다. 필요할 때면 어떤 때에도, 귀사의 생산 라인의 실제 주요 데이터에 접속하기를 원하십니까? 귀하가 어디에 있든지 간에: HBM의 산업 소프트웨어는 휴대용 컴퓨터와 같은 이동형 단말 유닛에서도 사용이 가능합니다.

Please click on the image to learn more about FASTpress Suite (English)

Product literature

제목 / 설명언어
사용 메뉴얼
INDUSTRYmonitor - Program Help English
INDUSTRYmonitor - Programmhilfe German
MP85A - Aide sur French
빠른 실행 가이드
FASTpress Suite - Quick Start Guide French, German, English
소프트웨어
PME FASTpressSuite CD

PME assistant, firmware loader and USB driver (for Windows XP, Windows Vista and Windows 7/8/10) for comfortable setup and visualisation. For smooth operation of modules with CAN interfaces, use the PEAK USB-to-CAN dongle. All required drivers are included and will be installed during startup.

This download includes:

  • PME-Assistant (V3.4.R208)
  • PME-Firmware Loader (V1.1.7)
  • IPM data conversion (V1.1)
  • License-manager for MP85A-Toolkit and MP85A-Runtime (necessary for MP85A PC-applications)

... and the demo versions of:

  • EASYteach (V1.0.5.10)
  • MP85A-Toolkit (V1.0.R5.12)
  • EASYmonitor CE (V1.1.1.1)
  • INDUSTRYmonitor (V1.2.1.22)

You can start those demo versions up to 25 times for free. To buy the full licence please visit the HBM shop or ask your local HBM representative.

Date: 01/2019  |  Version: 1.52  |  Size: 165 MB
Related Documents: Release Notes

다국어
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.