PW16A 싱글 포인트 로드셀은 중량 계측 과업을 위한 완전한 올라운더(all-rounder)입니다: 견고하고, 시험 테스트된 HBM 품질, 이용 가능한 광범위한 애드온(add-on) 옵션들. 예를 들어: 방폭 버전, 서로 다른 케이블 길이, 병렬 연결을 위해 적용된 산출결과.

PW10A, PW12C, PW16A 타입은 다양한 사이즈가 있습니다. 응용에 관한 요구사항이 무엇이든: PW10A, PW12C, PW16A는 항상 최고의 솔루션만을 제공해 드립니다.

PW16A의 최대 플랫폼 사이즈는 600 x 600 mm 입니다. T 쉴드 6-와이어 연결 방식 케이블의 표준 버전은 3 m 길이 입니다; 그러나, 다른 길이에서도 이용 가능합니다. 표준 버전에 추가하여, HBM은 로드셀을 위한 더 많은 애드온(add-on)옵션을 제공하고 있습니다, 예를 들어, 더 긴 케이블(12m까지), 적용된 산출결과나 다중 범위 응용을 위한 절감된 최소 로드셀 검증 간격(vmin). 모든 PW16A...싱글 포인트 로드셀은 또한 각 ATEX 95 (Zone 1, 21; Zone 2,22)으로 방폭 버전에서 이용 가능합니다.

Special features

  • OIML R60 approval
  • Max. capacities: 30 kg, 50 kg, 75 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg, 250 kg, 300 kg, 500 kg, 660 kg
  • Off center load compensated (OIML R76)
  • Meets EMC standards (EN 45 501)
  • 6 wire configuration
  • Material: Aluminum
  • Accuracy Class: C3, C3MR

Optional

  • Reduced minimum LC verification interval (vmin) for multi range applications
  • Explosion-proof versions
  • Different cable lengths
  • Aligned output, suitable for connection in parallel
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
견적요청 HBM 영업팀과 Contact!