PW22: 동적 중량 계측 기술의 세계적인 리더 PW22: 동적 중량 계측 기술의 세계적인 리더 | HBM

PW22 싱글 포인트 로드셀: C3 등급의 정확한 중량 계측

PW22 싱글 포인트 로드셀은 다열식 중량 선별 계측에 적합합니다. IP67의 보호등급으로 습기나 먼지가 있는 산업용 환경에서도 사용할 수 있습니다. 게다가 강성이 특히 뛰어나 높은 고유 공진 주파수를 가지고 있습니다. 따라서 안정화 시간이 짧아 계측 시간을 줄일 수 있습니다. 저울의 최대 눈금값이 크고 정확도 등급이 C3이기 때문에 신뢰성이 높고 매우 정밀한 측정 결과가 나옵니다. 특허받은 압축 및 인장 방향의 과부하 정지 기술 덕분에 최대 용량의 5배에 이르는 과부하를 견딜 수 있습니다.  6 kg 에서 최대 90 kg 까지 측정 가능하며 케이블 길이를 조절할 수 있어 다양한 어플리케이션에 사용됩니다. (ATEX 버전 지원, 옵션 별도)

 

  • 정확도 등급: C3
  • 측정 용량: 6 kg to 90 kg
  • 보호 등급: IP67

정확한 측정

  • 정확도 등급 C3까지 정확한 측정(OIML R60에 따름)
  • 최대 15,000의 눈금값으로 정밀한 결과 제공
  • 뛰어난 강성과 고유 공진 주파수로 짧은 중량 계측 시간 보장
  • 6-Wire 기술을 이용한 신호 안정성 확보
  • 뛰어난 비틀림 및 굴곡 강성
  • 편심 하중 오류 보정 기능

견고한 디자인되어 빠르고 정확한 중량 계측 가능

안전성

  • IP67의 보호 등급으로 습기와 먼지가 많은 산업용 환경에 적합(EN 60 529에 따름)
  • 최대 용량의 5배의 부하를 견딜 수 있음
  • 편심 과부하에 잘 견딜수 있도록 설계됨

극한 환경에서 사용할 수 있는 로드셀

Versatile options

  • 다양한 측정 용량 제공 (6 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg, 50 kg, 90 kg)
  • 1.5m와 12m 사이의 세 가지 케이블 길이 제공
  • 방폭 버전 지원(ATEX zone 1+21, zone 2+22)
  • 방폭 옵션 선택 시 그에 맞는 하우징으로 제작
     

다양한 측정 용량과 옵션들로 여러 어플리케이션에 활용 가능

Product Literature

제목 / 설명언어
데이터 시트
LCMC - Data Sheet English
LCMC - Data Sheet German
PW22 - Data Sheet English
PW22 - Datenblatt German
PW22 - データシート Japanese
설치/조립 방법
PW22 - Mounting instructions French, English, German
Single point load cells - Mounting instructions French, German, English
사용 메뉴얼
LCMC - Operating Manual English, German
빠른 실행 가이드
LCMC - Quick Start Guide English, German, French, Italian, Chinese
인증서
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Only for option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
PW22 - OIML Certificate of Conformity English
PW22 - Test Certificate English
Declaration of Conformity
LCMC - EU Declaration of Conformity English
PW22 - EU Declaration of Conformity 다국어
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - EU Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

다국어
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - EU Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

다국어
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

English
방폭
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Safety Instructions

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Safety Instructions

[Translate to 한국어:] II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.