밀폐하여 캡슐화한PW29은 높은 최대 용량 및 대형 계량 플랫폼에 맞는 싱글 포인트 로드 셀입니다 밀폐하여 캡슐화한PW29은 높은 최대 용량 및 대형 계량 플랫폼에 맞는 싱글 포인트 로드 셀입니다 | HBM

밀폐하여 캡슐화한PW29은 높은 최대 용량 및 대형 계량 플랫폼에 맞는 싱글 포인트 로드 셀입니다

밀폐하여 캡슐화한PW29은 높은 최대 용량 및 대형 계량 플랫폼에 맞는 싱글 포인트 로드 셀입니다. 이 로드 셀은 스테인리스 스틸로 만들어졌으며 정밀하게 거대한 로드(예: 의약품 산업뿐만 아니라 식품 및 음료 산업)를 계량하는데 이상적으로 적합합니다.

PW29는 힘든 작동 조건에서도 OIML R60 규정을 준수하여 안정적인 계측 결과를 전달합니다. 이는 정교한 계측 바디 디자인, 또한 특별히 최적화된 스트레인 게이지 시스템 및 튼튼한 디자인 덕분입니다.


더욱이, PW29는 가장 높은 IP68/IP69K 보호등급을 충족시키고 있습니다. 어플리케이션이 물이나 습기에 노출되는 것뿐만 아니라 먼지가 많은 환경에서 사용하는 것 또한 문제가 되지 않습니다. 고압 클리너나 어그레시브 세정제로 세척하는 경우에도 이 로드 셀의 적정 기능성에 영향을 미치지 않습니다.


고전적 스케일 제조, 플랜트 엔지니어링 또는 식품 생산 등 어디에서도 상관 없습니다. 고유의 디자인 덕분에, PW29는 싱글 HBM 로드 셀만 사용하여 설정될 수 있는 대형 플랫폼에도 이상적으로 적합합니다. 이 싱글 포인트 로드 셀은 오버헤드 레일, 테이블-탑, 플로어 및 컨베이어 스케일에서, 생산 시스템에서, 또는 레벨 모니터링용 탱크 계량 어플리케이션에서 정밀한 계측 결과를 보장합니다.


PW29 모델은 모두 명시된 C3MR 정확도 등급을 손쉽게 준수하고 있습니다. 로드 셀 테스트 인증 및 OIML 인증 모두 준수될 수 있습니다. 따라서, 이 로드 셀은 법적 거래 인증 스케일에서 사용하기에 정말 적합합니다.


조정 가능한 과부하 보호 및 네 개의 스레드 홀(각기 로드 셀의 조임 및 계량 플랫폼 장착용)은 높은 레벨의 기계적 안정성을 보장합니다. M12 스레드는 500kg의 최대 용량으로 사용됩니다. 통합된 스레드 어댑터 덕분에 케이블 보호 시스템을 전문적으로 사용할 수 있습니다.

PW29P Flexible Connection of Cables

PW29P is a new version of the PW29 single-point load cell. The load cell comes with a plug that allows for flexible connection of cables. Two cables with connector -- one providing protection to IP68/IP69K -- make the load cell's fields of application more flexible and, at the same time, optimize its use in extremely adverse ambient conditions.

  • Cable with connector: 1-KAB175-x-1: (x=3/6m), hygienic cable material, IP68/IP69K
  • Cable with connector: 1-KAB168-x: (x=5/20m) IP67

Key features PW29

  • Hermetically encapsulated
  • Protection degree IP68/IP69K
  • Stainless steel
  • Measurement range: 100 kg; 250 kg; 500 kg; 750 kg; 1 t
  • Platform size: 800 x 800 mm
  • Accuracy class C3MR

CAD 도면

이곳을 클릭하셔서 CAD도면을 다운받으세요.

Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.