Vishay vs HBM 스트레인 게이지 비교 Vishay vs HBM 스트레인 게이지 비교 | HBM

65년 이상의 측정 기술이 집약된 HBM 스트레인게이지

HBM은 세계 최고의 스트레인 게이지 제조사 입니다. 다양한 어플리케이션에서 매우 정밀한 측정을 할 수 있는 HBM 스트레인 게이지를 사용해 보십시오.

현재 다른 업체의 스트레인 게이지를 사용 중이시라면 하단에서 그와 동일한 스펙의 HBM 스트레인 게이지를 검색 해 보세요. HBM은 고객의 니즈에 완벽히 부합하는 뛰어난 측정 솔루션을 제공합니다.

Vishay 사의 스트레인 게이지와 동일한 스펙의 HBM 제품 품목 코드 검색

Vishay 정밀 그룹, Inc의 스트레인 게이지 품목 코드를 입력하시면 그에 걸맞는 HBM의 스트레인 게이지를 확인하실 수 있습니다.

HBM 스트레인 게이지가 아닌 타사의 스트레인 게이지를 사용하고 계십니까? 이 곳을 클릭 하여 HBM 한국 지사에 연락 주십시오. - 현재 사용하고 계신 게이지 스펙에 부합하는 뛰어난 HBM 스트레인 게이지를 소개 해 드립니다.

Strain gauges for structural tests/durability testing:

Strain gauges for transducer construction:

스트레인게이지 종류 Vishay vs. HBM

VishayHBM특징
CEA / EAY Series콘스탄탄(Constantan) 그리드, 폴리이미드 필름 및 솔더탭 타입의 스텐다드 형 스트레인게이지 (온도 범위 : -70 ° C ... +200 ° C [-94 ° F ... 392 ° F]
C2AK-SG케이블이 사전 부착되어 있는 스텐다드 형 스트레인게이지
WKC SeriesK-Alloy 그리드 (Modco CrNi 그리드)
L2AY 시리즈의 리드선 (예: LY1, LY2, XY1, RY1)납이 붙어있는 리본 케이블의 스텐다드 형 스트레인 게이지

 

타입 Vishay vs. HBM

Vishay MicromeasurementsHBM Test and Measurement
AC, AD, AE, AF, AH, AK, AL, AP, AQ, AR, BB, BE, BF, BG, BH, BK, BL, BM, BP, BS, BT, BW, BY, BZ, CD, CE, CF, CK, CL, CN, CP, DD, GB, GC, LA, LB, LC, SB, SE, SG, UN, UWLY4
DD, DE, DF, DG, DH, DJ, DN, UELY8
DSLY5
EC, ED, EF, EG, EH, EN, EP, EQLY7
LR, URRY8
MFKY8
MG, MQ, PB, PC, PDDY4
RA, RB, RD, RF, RJRY8
TA, TB, TG, TJ, TP, TY, TZXY7
TM, TT, TU, UTXY3
TWXY2
USVY4
UVXY4
WR, WWRY9
WTXY9
YBRY7