T40FH: 대용량 토크값 측정에 적합한 고정밀 토크센서
T40FH 토크 센서는 대용량 토크값 측정에 적합한 고정밀 센서 입니다. 최대 300kN 까지 토크 값을 측정할 수 있으며, 합리적인 가격으로 생산 라인의 효율성을 향상 시킬 수 있습니다.
본 토크센서는 사용용도에 따라 회전형과 비회전형으로 선택할 수 있습니다.
회전형 토크센서인 T40FH는 주로 선박의 주기관에 대한 출력을 검증하는 테스트벤치설계에 적합하도록 고안되어 해양관련산업에 활용되고 있으며, 센서 일체형 전자부품화 설계로 보다 빠르고 정밀한 측정을 할 수 있습니다.
비회전형 T40FH 토크 센서는 국가검교정기관을 비롯한 교정 작업이 필요한 연구소에서 사용이 적합합니다.
T40FH 토크센서의 정격 토크 값은 100kN·m~ 300kN·m이며, 회전형 제품의 최대 허용 회전 속도는 2,000rpm ~ 3,000rpm 으로 모델 및 범위에 따라 다릅니다. 옵션으로 회전당 72/86펄스의 내장형 자석식 회전 속도 측정 시스템을 선택할 수 있습니다
주요 장점
- 유지 보수비 절감: T40FH에는 별도로 베어링(bearing)이나 슬립 링(slip ring)을 사용하지 않아 마모로 인한 토크센서의 손상이 없어 반영구적인 사용이 가능합니다.
편리한 사용: 회전형 토크센서는 일체형 전자부품화 설계로 보다 빠른 측정 처리결과를 얻을 수 있으며 편리하게 사용 할 수 있습니다.
뛰어난 신뢰도: HBM의 토크센서는 세계적 표준으로 여러 산업분야에서 사용하여 검증된 제품으로 다양한 산업현장에서 사용되고 있습니다.
주요 특징
- 측정 범위: 100 kN·m, 125 kN·m, 150 kN·m, 200 kN·m, 250 kN·m, 300 kN·m
- 회전 속도: 2,000 ~ 3,000 rpm
- 회전형 및 비회전형 타입 선택 가능
- 베어링이나 슬립링이 필요 없음
- 콤팩트한 디자인
- 측정 범위에 따라 회전당 72/86펄스의 측정 시스템 지원
CAD 도면
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.
T40FH Product Literature
제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
---|---|---|---|---|
데이터 시트 | ||||
T40FH - Caractéristiques techniques | French | |||
T40FH - Data Sheet | English | |||
T40FH - Datenblatt | German | |||
T40FH - データシート | Japanese | |||
브로슈어 | ||||
Drehmoment-Messtechnik - Broschüre | German | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English (US) | |||
HBM torque measurement technology - Folleto | Spanish | |||
HBM torque measurement technology - ブローシャー | Japanese | |||
T40 family - Brochure | English | |||
T40 family - брошюра | Russian | |||
Torque - 小冊 | Chinese | |||
설치/조립 방법 | ||||
T40FH - Istruzioni per il montaggio | Italian | |||
T40FH - Mounting Instructions | German, English | |||
T40FH - Notice de montage | French | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable) - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
T10F, T11, T12, T40 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
T40 - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||