이탈리아 베네토 기반의 이 회사가 이 부문에서 쌓은 120년 이상의 경험을 토대로 제품의 혁신과 개선에 지속적으로 힘쓸 수 있었던 것은 혁신, 열정, 전문 역량, 고객 지원 서비스, 공급 및 유통 인프라에 대한 폭넓은 이해, 엄격한 표준 준수 덕분입니다. 현재 4대째 운영되고 있는 이 회사의 목표는 여전히 산업용 저울 부문의 기준이 되어, 전 세계(특히 스위스, 독일, 슬로베니아)에 우수한 이탈리아 제품을 지속적으로 제공하는 것입니다.
성공사례 : HBM 로드셀을 사용하는 Temo Pese 중량 계측 솔루션
1892년부터 이탈리아 칼토(RO)에서 산업용 저울을 제작한 Temo Pese는 중량 계측 저울 부문의 선두 주자이며 계량대(Weighbridges) 및 기타 전자 중량 계측 시스템의 no.1 으로 그 자리를 굳혔습니다. 이 회사의 저울은 주로 스틸이나 콘크리트 재질이며, 조립식 중량 계측 플랫폼을 피트에 설치하기도 합니다.
Temo Pese의 사업 모델에서는 주요 공급업체들과의 협력이 중요한 역할을 합니다. 그동안 이 회사는 공급업체를 선정하는 데 있어 부품을 공급하는 능력뿐만 아니라 자문의 신뢰성, 기술적 지원 및 공동 디자인도 꼼꼼하게 살폈습니다. Temo Pese의 공동 소유자인 Alberto Bimbatti는 다음과 같이 밝혔습니다. "이러한 시너지 효과를 보여주는 구체적인 예가 바로 HBM이 제공하는 고도로 진화된 프로비저닝 서비스입니다. HBM은 측정 시스템 분야를 선도하는 다국적 독일 기업이죠. 당사는 2016년부터 이 업체와 협력하며 새로운 콘크리트 트럭 저울 라인의 생산에서 높은 성과를 거두었는데, 이는 이탈리아뿐만 아니라 전체 해외 시장에서도 흔한 일이 아닙니다."
최고 품질의 TCA 콘크리트 트럭 저울
Bimbatti가 말을 이어갑니다. "TCA 콘크리트 트럭 저울은 최고 품질의 솔루션을 제공하며, 간편한 운송과 취급, 유연한 설치, 간단한 건조 작업 등 기존 스틸 웨이브리지의 장점을 강화 콘크리트 트럭 저울로 구현하기 위해 개발하고 설계한 것입니다. 필요한 기능과 성능에서 최고의 결과를 내고 저희가 원하는 특정 요건을 충족할 수 있도록 HBM C16 로드셀 쌍(트럭 저울 모델에 따라 6개, 8개 또는 10개)을 설치했습니다. 사용할 로드셀 모델을 선택할 때, 그리고 중량 계측 시스템을 설계할 때 HBM 기술자들이 제공하는 기술 서비스가 매우 중요했습니다. 양사 모두 최고 품질을 제공하는 것이 제일의 목표였기 때문입니다."
HBM 이탈리아 세일즈 엔지니어인 Dario Masato는 이렇게 설명했습니다. "특별히 C16A 컬럼 로드셀을 선택한 이유는 견고성, 정밀성, 신뢰성이 매우 우수하여 Temo 트럭 저울 같은 까다로운 용도를 포함해 모든 종류의 용도에 적합하기 때문입니다."
진동 콘크리트 TCA 중량 계측 모듈은 다음과 같은 특징이 있습니다.
- 미끄럼 방지 처리: 트럭 저울이 눈이나 얼음으로 젖어 있는 상태에서 차량이나 사람이 올라가도 안전합니다.
- EverCreate Vetrofluid 처리: EverCreate Vetrofluid는 특수 방수제로서 최고 10atm 음압(수주 100m)에서도 콘크리트를 보호하기 때문에 온도 변화, 염화물, 황산염 및 제설제의 침투, 곰팡이, 조류, 이끼의 형성에 매우 강할 뿐만 아니라 철근의 산화도 방지합니다.
- 로우 프로파일 브리지(용융 아연 도금 앵글 아이언 사용): 웨이브리지를 피트에 수평으로 설치하는 데 필요한 건조 작업량을 최소화합니다.
- 인증된 앵커 부싱이 중량 계측 플랫폼과 모듈 프로파일에 모두 있어 향후에 트럭 저울을 옮길 때에도 뛰어난 안전성을 보장합니다.
"저희는 270m 종방향 구간에 IPE 빔이 8개인 프레임에 6x3m 모듈 3개를 조립해 넣은 모듈식 금속 트럭 저울에서도 C16 셀을 성공적으로 사용한 경험이 있습니다. 트럭 저울 프레임에는 1cm 두께의 체크 무늬 강판을 둘렀습니다. 모듈 무게를 커플링 볼트 2개가 아니라 각 모듈 바닥에 용접한 브래킷으로 지지하게 하여 구조 강도를 높였습니다. 각 로드셀 위에는 정비 및 청소 작업을 위한 트랩 도어가 있습니다. 케이블은 각 모듈의 페어리드를 통해 정션박스로 이어집니다. 물기를 최대한 차단하기 위해 정션박스는 중앙 모듈 브래킷에 설치했습니다."
Bimbatti의 설명입니다. 피트에 수평으로 설치하는 조립식 철근 콘크리트 웨이브리지는 Temo Pese의 인기 제품에 속하며, 이탈리아에서 이런 제품을 생산하는 업체는 베네토 기반의 이 회사가 유일합니다. 이러한 웨이브리지는 설치 시간이 짧아 건조 작업에 드는 비용이 크게 절감됩니다(피트는 하루면 설치할 수 있고, 트럭 저울 설치는 하루 더 걸립니다). 따라서 안전하면서도 효율적인 최고 품질의 중량 계측 시스템입니다.
세 종류의 진동 콘크리트로 만든 이 조립식 모듈은 길이에 상관없이 3m 너비의 웨이브리지가 들어갈 만큼 너비가 충분한 피트에 넣을 수 있습니다.
- 박스형 모듈: 이러한 모듈 2개는 양쪽 끝에 사용하며, 이 부분에 첫 번째 로드셀 쌍을 설치합니다.
- C 모듈: 이 안에 로드셀 한 쌍씩 들어가며, 그 수는 트럭 저울 종류와 그에 따라 필요한 로드셀 수에 의해 결정됩니다.
- 사이드 스페이서 모듈: 다른 두 모듈과 달리 이 모듈은 피트 전체 길이에 따라 길이가 달라집니다.