잔류 응력(또는 고유 응력)은 힘의 내부 효과로 인해 발생할 수 있습니다. 강철 경화시 열처리 부품의 불균일 한 부피 변화, 주물 또는 사출 성형 된 금속 또는 플라스틱 물체의 불균일한 냉각, 용접 또는 단조 부품으로 기계 가공, 큰 물체와 함께, 단순히 자체 무게의 영향.
스트레인 게이지를 사용한 응력 분석
Experimental Stress Analysis (ESA)는 스트레인 게이지 측정을 사용한 실험을 통해 수행되는 재료의 기계적 응력 분석입니다. 기존의 스트레스 유형, 그 원인 및 상태 또는 측정된 변형으로부터 스트레스를 결정하는 방법에 대해 살펴보시기 바랍니다.
응력은 힘으로 인한 재료의 물리적 반응 (변형)으로 정의됩니다. 일반적으로 적용된 힘(기계적 응력)의 결과로 발생하여 재료가 변형되지만 종종 재료 또는 더 큰 시스템 내의 힘의 영향으로 인해 발생하기도합니다.
스트레스는 다음과 같이 세분화됩니다.
또한 원점과 관련된 응력은 일반 응력과 전단 응력으로 분류됩니다 (재료 강도를 고려할 때 응력 유형은 원인에 관계없이 중요합니다). 또한 위에서 설명한 상태에 따라 응력을 세분화 할 수 있습니다.
굽힘 응력, 비틀림 응력 등과 같이 기존 힘의 이름을 활용해 명명된 다른 응력과 달리 인장 응력(양수) 및 압축 응력(음수)은 외부 힘이 관여하지 않고 발생합니다. 이들은 수직 및 전단 응력으로 구성됩니다.
잔류 응력(또는 고유 응력)은 힘의 내부 효과로 인해 발생할 수 있습니다. 강철 경화시 열처리 부품의 불균일 한 부피 변화, 주물 또는 사출 성형 된 금속 또는 플라스틱 물체의 불균일한 냉각, 용접 또는 단조 부품으로 기계 가공, 큰 물체와 함께, 단순히 자체 무게의 영향.
열 응력은 시스템에서 발생하는 잔류 응력의 한 타입으로, 다른 열 팽창을 가진 부품이 결합되어 자유 열 팽창이 방지됩니다. 불균일한 가열로 인해 발생할 수도 있습니다.
잔류 및 열 응력은 하중 응력과 유사하게 재료에 영향을 미칩니다. 외부에서 가해지는 힘으로 인해 재료의 하중 지지력이 감소합니다. 따라서 구조 부품의 작동 안전에 관한 질문은 잔류 응력이 양적, 질적으로 알려진 경우에만 적절하게 답변 할 수 있습니다. 이러한 응력의 결정은 응력이 "해제"되고 응력이 가해지지 않은 상태에서 재료가 나타내는 탄성 이완 정도를 측정 할 때 일반적인 실제 방법으로 만 가능합니다. 이러한 응력의 해제는 홀 드릴링 방법 또는 링 코어 방법과 같은 다양한 방식으로 발생할 수 있습니다
스트레스 상태는 다음과 같이 세분화됩니다.
변형 측정은 구조 부품의 접근 가능한 표면에 대한 필요성 때문에 제한되며 결과적으로 구성 요소 표면의 응력 상태에 대한 정보 만 제공 할 수 있습니다. 단축 및 평면 응력 상태는 특히 스트레인 게이지를 사용하여 스트레인 측정 기술을 사용하여 비교적 간단하게 분석 할 수 있습니다. 3 차원 응력 상태는 세 번째 축, 즉 물체 내부를 따라 필요한 측정을 일반적으로 얻을 수 없기 때문에 문제가됩니다.
그러나 외력에 의해 스트레스를받는 3 차원 바디에서는 표면에서 최대 스트레스가 발생합니다! (예외 : Hertz 효과 문제) 일반적으로 최대 응력에만 관심이있는 설계자에게는 표면의 응력 결정만으로 충분합니다. 내부 프로세스는 덜 중요합니다.
3 차원 응력 상태는 변형이 세 번째 축, 즉 물체의 깊이를 따라 측정 될 수있는 경우에만 변형 측정을 사용하여 분석 할 수 있습니다. 이는 예를 들어 스트레인 게이지를 플라스틱 모델로 주조 할 수있는 모델 측정 기술에서 발견됩니다. 이는 타설하는 동안 콘크리트에 변형 측정 장비를 내장 할 수있는 토목 공학에서도 가능합니다.
기계적 응력은 직접 측정 할 수 없습니다. X-ray 기술은 미세한 범위의 재료 응력이 결정 격자 구조의 왜곡, 즉 원 자간 분리의 상대적인 변화로부터 결정될 수있는 예외입니다. 이 공정은 약 5 ~ 15μm 깊이의 표면 근처 층으로 제한됩니다.
응력은 재료의 강도 이론에 따라 또는 스트레인 게이지 측정을 사용하여 계산됩니다.후자의 방법은 Hooke의 법칙을 기반으로합니다.기계적 응력은 응력 F의 몫과 응력을받는 재료의 단면적 A로 표현됩니다.
From fatigue testing of an aircraft wing, strain analysis of a printed circuit board, to structural monitoring of a bridge or residual stress measurement, stress analysis strain gauges offer both high performance and cost effectiveness. HBM strain gauges for experimental stress analysis are available in four standard series of high-quality strain gauges and a comprehensive range of strain gauges for special applications such as crack propagation.