HBM- 중량 계측 기술, 테스트와 계측 분야의 세계 리더
HBM은 중량 계측 기술, 테스트, 계측 분야의 글로벌 시장 리더 입니다. 전세계적으로 HBM가 개발한, 혁신적인 제품들은 정확도의 기준으로 자리 잡고 있습니다. "신뢰도 높은 측정" 이것이 바로 HBM을 신뢰하는 고객분들이 많은 이유입니다.
우리는 다음 사항을 제공합니다:
- 신호 전달 시스템과 소프트웨어를 통하여 혁신적이고 최첨단의 연구개발
- 50년간 축척된 스트레인 게이지와 계측 기술에 관한 전문지식
- 모든 응용에 대한 고객 중심적 솔루션
HBM의 폭넓은 제품라인은 중량 테스트 및 계측 분야에 최고임을 자부합니다: 스트레인 게이지, 센서(transducer), 신호증폭기(Amplifier), 신호 조절 전자판, 데이타 수집 장비(DAQ), 소프트웨어
또한 HBM은 고객 맞춤형 센서를 제작, 개발하여 전세계에 공급하고 있습니다.
HBM의 세일즈 네트워크는 전세계에 하이테크 파트너로써 빠른고 정확한 측정을 고객들에게 제공합니다. HBM는 유럽, 미주, 아시아에 24개의 자회사 및 영업점을 보유하고 있고, 약 1,500명의 직원들이 함께 하고 있습니다. 또한, HBM은 전세계 40개국에 자리잡고 있습니다.
R&D와 생산 시설은 독일 Darmstadt 뿐만 아니라 미국 마이애미의 Marlborough, 중국의 Suzhou에 위치하고 있습니다.
HBM의 고품질의 기술은 다음 표준의 표준 인증서로써 증명되었습니다:
ISO9001 certification : 1986년 독일내 최초 획득
ISO14001 certification : 1996년 HBM의 환경 경영시스템 인증서 획득
HBM은 Spectris plc가 100% 투자하는 자회사이고, 정확성을 자랑하는 장비와 제어 시스템을 판매하는 회사 입니다.
응용별
- 데이타 수집 장비
- 스트레스 실험 분석
- 제조 공정 관리
- 토크 측정
- 중량 계측 테크닉
- 교정



