HBM - 60 years of experience in test and measurement...
1950
독일의 공학자인 Karl Hottinger가 독일의 Vogtareuth의 작은 도시인 Bavarian에서 10명의 직원들과 함께 회사를 창립. HBM의 첫번째 제품은 플러그가 장착된 힘, 변위, 진동, 유도 변위 측정 증폭기 KWS
1955
회사는 프랑크푸르트의 근교 Darmstadt로 이전하였으며 이때부터 스트레인 게이지 및 스트레인 게이지 변환기 생산
1963
회사명이 HBM으로 변경
1970
오늘날까지도 많은 사용되어지고있는 KWS/6E-5 측정 증폭기의 도입
1973
미국 마이애미 Marlborough에 자회사 설립
1977
HBM은 독일 보정 서비스(DKD)에 대한 최초 교정 실험실이 됨
1986
독일 내의 ISO9001 certification 최초 인증
1991
EMC와 안정장비 테스트를 위한 HBM 실험 연구실이 독일정부 인가
1996
DIN ISO 14001에 따른 환경 보호 경영 시스템 인증
미국 공장 ISO9001 certification 인증
1997
중국 소주에 생산 공장 설립
2006
디지털 토크 측정 시스템 T12 런칭