Spectris 주식회사, LDS Test & Measurement를 8천 6백만 달러에 인수
생산성 향상 기계 및 제어 회사인 Spectris plc는 SPX Corporation으로 부터 LDS Test & Measurement 사업을 캐쉬프리 지불 방법으로 8천 6백만 달러에 인수하였으며, 2008년 12월 1일 부터 본격적으로 합병에 돌입하게 됩니다.
Spectris는 2008년 8월 10일 LDS Test & Measurement 사업을 1억 2백만 달러에 인수 할 것에 동의했습니다. 영업, 경영 이윤 및 총 자산이 사전 노출되어 변동이 없었으며, 거래는Spectris가 Nicolet 브랜드 명은 인수하지 못한다는 수정 된 계약 조간 하에 승인 되었습니다. LDS 데이터 수집 장치들은 HBM 브랜드 명으로 개명 될 것입니다.
데이터 수집 장치 외에 LDS Test & Measurement 사업은 항공우주, 방위, 자동차 및 전자 공학 분야 전기-다이나믹 진동 시스템의 선두적인 프로바이더 입니다. 이 제품들은 Brüel & Kjær 소음 진동 분야를 보완하며, 구조적 분석 및 진동 시험에 관한 완벽한 테스트 시스템을 제공 가능케 합니다.
John O’Higgins, Spectris CEO는: "LDS는 Test and Measurement 분야에 완벽하게 어울리며, 기존 항공우주 사업분야의 연구 및 개발 주기를 향상시켜 줄 강화 된 제품 및 소프트웨어를 제공하게 됩니다." 라고 말했습니다.