New horizons for your measurements... The optical measurement chain from HBM
HBM의 신뢰도와 함께 옵티칼 센서 기술이 제공하는 새롭고 다양한 결과들을 경험하세요.
기존 기술들의 한계를 뛰어넘는 제품 구성과 조건하에서 스트레스를 측정하세요.
높은 레벨의 스트레인이나 로드 사이클의 반복횟수, 높은 전자기 스트레스나 폭발 가능성이 높은 환경과에서도 사용이 가능한 혁신적인 구성으로 확실하고 안전하게 테스트 하실수 있습니다.
광선을 이용한 계측: 더많은 혜택을 누리십시오.
● 여러분의 설치 비용을 절감
싱글 섬유(single fiber)가 다양한 계측을 조절● 전선 작업량 절감
여러가지의 옵티칼 스트레인 게이지들은 싱글 섬유(single fiber)에서 이용. 옵티칼 계측 제품은 고객님의 요구에 맞추어 제작해 드립니다.
● 높은 정확도를 자랑하는 테스트 결과
계측이 어려운 환경에서나 제료에서도 가능합니다.● 옵티칼 스트레인 게이지는 여러분의 부품의 피로 강도 테스트를 가능하게 합니다. 스트레스 테스트는 높은 수준의 스트레인 물질과 로드 사이클의 반복횟수의 테스트가 가능합니다. 또한 불리한 환경 조건에서도 정확하고 일정한 테스트 결과값을 얻을 수 있습니다. (예. 높은 전압하)
믿을 수 있는 수집 데이터
옵티칼 스트레인 게이지와 계측 시스템 사이 거리에서 무엇이든 가능합니다.케이블 길이와 거리가 주는 영향이 옵티칼 스트레인 게이지를 이용하면 테스트 결과에서 무시될 수 있습니다. 여러분의 데이터 수집 장비 시스템이 측정 포인트로부터 수 백 미터에 위치에 있더라도, 옵티칼 센서 기술의 사용은 여러분의 테스트 결과의 퀄러티에 어떠한 영향도 미치지 못합니다.
전문기술관련 기사.
Early warning of damage to wind turbine rotor blades
Suitable sensor technology must be employed to detect the damage to wind turbine rotor blades early enough, and minimize the economic consequences. The sensors must be able to withstand tough ambient conditions and must...
비교: 전기적 스트레인 게이지와 옵티컬 스트레인 게이지
발표 논문에서는 전기적 스트레인 게이지와 옵티컬 스트레인 게이지의 특징을 비교하였으며, 다른 측정 문제에 대한 최적의 솔루션 발견을 위한 오리엔테이션을 제공합니다.
HBM 옵티칼 스트레인 게이지
HBM만의 옵티칼 스트레인 게이지를 이용해, 어려운 조건하에서도 쉽게 작업을 하실 수 있습니다.
catman®AP 데이터 수집 장비와 분석 소프트웨어
catman®AP로 이지옵틱(EasyOptics) 모듈이 옵티칼 스트레인 게이지를 이용하여 전문적인 데이터 수집을 수행 할 수 있도록 도와 줍니다.