전문기술관련 기사.

시장 리더의 전문적 기술로 부터 이익을 얻으세요...

기본 지식, 적용 사례, 제품 정보 – 실험적 응력 분석에 관한 HBM의 다양한 기술 관련 기사 및 보고서.

The industrial benefits of utilizing well-proven strain gauges

Well-proven foil-type strain gauges have many advantages over alternative technologies believes HBM's Dr.-Ing. André Schäfer

리드 저항을 성공적으로 보상

계측점(예: 브리지 또는 에어크래프트 윙)은 종종 계측 도구와는 멀리 떨어진 곳에 위치합니다. 직접 접속이 가능하지 않은 계측점이 있어, 계측 도구를 긴 케이블을 사용하여 연결해야 합니다. 단점: 케이블의 리드 저항이 몇 ohm에 달할 수 있으며 계측에 부정적으로 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 계측 동안 케이블의 전기 저항 변화(예: 온도 변동으로 인한 것)는 부정적 영향을 보입니다.

Metrological recording of deformation development in ultra-high performance concrete (UHPC) in a triaxial test cell

This article shows that by using a "triaxial cell" test rig, it is possible to determine the triaxial strengths for both static and dynamic loadings.

Using statistical techniques to validate field test data for fatigue analysis

This paper describes some statistical techniques for taking measured data and projecting what the expected time history and resulting fatigue damage would be if test data were collected for much longer times.

Dynamic material properties

Strain measurements in a split Hopkinson bar

Early warning of damage to wind turbine rotor blades

Suitable sensor technology must be employed to detect the damage to wind turbine rotor blades early enough, and minimize the economic consequences. The sensors must be able to withstand tough ambient conditions and must...

잔류 스트레스 분석을 위해 홀 드릴링 방식을 사용한 스트레인게이지

HBM 의 대칭적인 로제트 디자인은 계측을 할 때 발생할 수 있는 에러를 감소시켜주며 스트레스 값 결과를 더욱 신뢰할 수 있도록 해줍니다.

유연한 광섬유 격자 스트레인 게이지의 표면 변형 측정

지금부터 HBM은 유연한 격자 스트레인 게이지 '시리즈의 표면 변형 측정기사'를 정기적으로 알려드리겠습니다.

강화섬유 플라스틱에 스트레인 게이지 설치

강화섬유플라스틱에 스트레인게이지 설치는 일반적인 설치와는 몇 가지 특성으로 구분됩니다.

스트레인 게이지 선택 및 설계

SGs는 모델, 시리즈, 커넥션 타입, 온도 반응 적응, 측정 그리드 길이, 그리고 전지적 저항에 따른 측정 업무에 따라 선택됩니다.

Displaying results 1 to 10 out of 25

1

2

3

Next >

스트레인 게이지 설치에 관한 비디오