Kee-Line from Kee Safety
Kee Safety는 Kee-Line과 같은 제품을 개발하기 위해 다이나믹 드롭 테스트와 정적 테스트에서 HBM의 고성능 DAQ 장비를 사용한다.

Kee Safety는 제품 개발에 QuantumX를 사용한다.

영국의 안전 전문 업체인 Kee Safety는 공중에서 추락할 가능성이 있는 작업자를 보호하는 고정 장치에 대해 다양한 범위의 HBM 제품을 사용하여 최신 Personal Protection Equipment (PPE)가 European Standard EN 795:1997를 준수하고 있음을 보장한다.

 
Kee Safety는 수평구명줄의 연구 및 개발을 위해 실제 크기로 제작된 공장의 지붕에서 다이나믹 드롭 테스트 (HBM’s Quantum MX840A, U9B force transducers and catman®Easy software) 와 정적 테스트를 통해 HBM의 Quantum MX840A, U9B 포스 트랜스듀서 및 catman®Easy 소프트웨어를 사용한다.

와이어-기반의 인간 보호 시스템

KeeLine®는 와이어 기반의 인간 보호 시스템으로 8mm 등급, 316 스테인리스 스틸 와이어와 전자 연마된 브라켓, 그리고 탈착 가능한 기중기로 이루어져 있으며, 공중에서 작업하는 작업자를 최대 3명까지 유연적으로 지속적으로 보호할 수 있다. 이 시스템은 지붕이나 수평/오버헤드 구조물에 고정하는 것이 좋다.


이 시스템은 지붕 위에서의 유지보수 작업이 필수적인 작업 팀에서 사용하도록 개발된 것으로, 추락 시 사용자와 구조물 모두에게 허용될 수 있는 수준으로 부하를 최소화하는 Inline Shock Absorber를 통합하고 있다. Inline Shock Absorber를 사용하면 지붕에 구멍을 뚫지 않거나 거의 뚫지 않고도 경량의 현대식 지붕 구조물에 KeeLine 시스템을 설치할 수 있다.

HBM의 규격형 솔루션

Kee Safety의 품질 관리자, Scott Bennett는 “우리는 HBM 장비를 선택했습니다. HBM 장비는 하드웨어는 물론, 그보다 더 중요한 소프트웨어에까지 규격형 솔루션을 제공하기 때문입니다. 이 소프트웨어의 특별한 매력은 우리의 다이나믹 테스트에서 필요로 했던 60Hz에서의 데이터 필터링 기능이었습니다.”라고 설명했다.


HBM의  MX840A는 채널 당 최대 15개의 트랜스듀서 타입을 지원할 수 있는 콤팩트형 8-채널 유니버설 앰프이다. 여덟 개의 모든 입력은 최대 19.2kHz의 샘플링 레이트에서 동시 데이터 수집 기능을 갖춘 24비트 아날로그-디지털 컨버터를 제공한다. 입력은 전기적으로 절연되어 있어 높은 측정 정밀도를 보장한다.


U9B스테인리스 스틸로 제작되어 0부터 50kN까지의 범위를 측정하는데 사용할 수 있는 인장력 및 압축력용 미니어쳐 로드셀이다. 주로 부착할 공간이 충분하지 않은 어셈블리나 생산 프로세스에 통합하기 위한 목적으로 제작된다. 이 장비는 측정 데이터의 간단한 수집과 시각화를 위한 HBM의 직관적인 소프트웨어catman®Easy로 보완된다. 

 
Bennett는 “공학적 측면에서 HBM의 장비를 사용한 것은 완벽하게 성공적이었고 제품도 현저하게 개선되었다. 현재 우리는 다른 PPE 장치를 정기적으로 테스트하는 데에도 이 장비를 사용하고 있다.”고 덧붙였다.

The Customer

Data Acquisition Software