차체 측정을 위해 MAGNA STEYR는 QuantumX를 사용하고 있습니다.
HBM은 변위 센서, QuantumX 유니버셜 데이터 수집 시스템과 catman®AP 소프트웨어를 포함한 완벽한 측정 체인을 제공하는 선도적인 공급사입니다.
MAGNA STEYR는 완벽한 차량의 개발 및 생산을 위한 전 세계 자동차 제조사들의 선도적인 파트너입니다. 모듈과 시스템 개발을 통한 설계 단계부터 서비스를 제공합니다. 차량 엔지니어링에 관한 다년간의 경험과 품질을 입증하는 수상 경력을 비롯 완벽한 품질, 높은 안정성을 목표로 합니다.
Body & Trim Engineering에서는, 숙련 된 기술자들이 차량의 가장 큰 부분인 차체를 개발합니다 이러한 까다로운 개발 업무에서의 정확성을 위하여, 미래 차체 측정을 위한 강력한 해결책이 필요합니다. HBM은 변위 센서, QuantumX 유니버셜 데이터 수집 시스템 과 catman®AP 소프트웨어를 포함한 완벽한 측정 라인을 제공합니다.
완벽한 차량 설계를 위한 정밀한 측정
차체의 견고함을 측정하는 것은 차량 설계의 검증 및 확인을 위해 필수적인 요소입니다.
차체는 측정판의 네 부분에 고정되며 - 이번 테스트의 경우 완충장치의 터렛에 - 수력 토션 빔을 통한 정적 토크의 사전 정의를 목표로 합니다.
측정판과 테스스 대상 사이의 변위 측정으로 차체의 견고함에 대한 계산이 가능합니다. 측정점은 FEM 모델을 기반으로 한 평가에 의해 결정 됩니다. 사전 정의 된 트리거 모멘트는 catman®AP 측정 소프트웨어를 통해 시작됩니다.
데이터는 분석을 위해 시스템으로부터 간편하게 업로드 되며, 이러한 정밀 측정은 FEM 모델의 입증 및 적용을 위해 이용됩니다.
MAGNA STEYR 실험실의 QuantumX
MAGNA STEYR은 차체 측정에 관한 모든 업무를 자체 실험실에서 수행합니다. 이를 위하여, 각각 TEDS와 7개의 QuantumX MX840 유니버셜 앰프, 40에서 50개의 유도 변위 센서를 포함한 두 개의 테스트 시스템이 준비 됩니다.
MAGNA STEYR는 catman®AP를 이용하여 데이터를 수집합니다 - 쉽고 전문적인 데이터 수집을 위한 HBM의 편리한 소프트웨어.
MAGNA STEYR는 과거 HBM의 제품을 사용한 경험이 있으며, 그 경험들을 통해 HBM을 지속적인 파트너로 인식하게 되었습니다. TEDS 기능이 포함 된 새로운 QuantumX와 재교정 된 변위 센서들은 테스트 기간을 단축시키며, 특히 에러 비율을 크게 감소시켜 줍니다.
MAGNA STEYR는 HBM의 고객 지원에 매우 만족하고 있습니다.


![[Translate to 한국어:] MAGNA STEYR uses HBM's QuantumX for data aquisition. [Translate to 한국어:] MAGNA STEYR uses HBM's QuantumX for data aquisition.](fileadmin/mediapool/Applications/testmeasurement/magna_001.gif)